• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Precyzyjne inklinometry do zastosowań dynamicznych

Precyzyjne inklinometry do zastosowań dynamicznych

Czujniki o 1 i 2 osiach oraz 6 stopniach swobody zapewniają szybki czas reakcji i wysoką jakość sygnału w ekstremalnych warunkach

  • Inklinometry z 1 i 2 osiami i 6 stopniami swobody
  • Szybki czas reakcji i wysoka jakość sygnału dzięki innowacyjnemu algorytmowi fuzji czujników
  • Surowe dane z akcelerometru i żyroskopu zapewniają rozszerzoną funkcjonalność
  • Wysoki stopień ochrony IP 68/IP 69K do stosowania w ekstremalnych warunkach

Pomiar pochylenia odporny na zakłócenia
Dynamiczne inklinometry serii JD wyznaczają nowe standardy w zakresie jakości sygnału i charakterystyki reakcji. Używają zarówno żyroskopu 3D, jak i akcelerometru 3D. 6-osiowa jednostka IMU (moduł pomiaru bezwładnościowego) z inteligentnymi filtrami fuzji czujników określa na tej podstawie dokładne wartości pochylenia. Zakłócenia, jakie mogą wystąpić np. w zastosowaniach mobilnych z powodu wibracji, uderzeń lub zachowania podczas ruszania i hamowania, nie fałszują zmierzonych wartości.

Elastyczny interfejs
Inklinometr posiada interfejs CANopen do transmisji mierzonych wartości i ustawiania parametrów. W razie potrzeby za pomocą oprogramowania można aktywować wbudowany rezystor terminujący.