- Nowości produktowe
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- Anteny RFID z IO-Link do różnych zastosowań
Anteny RFID z IO-Link do różnych zastosowań
Niezwykle elastyczny w zakresie ustawiania parametrów, diagnostyki i przetwarzania danych, stanowi również idealny wybór do zadań identyfikacyjnych o małej objętości danych
- Wiele wersji urządzeń do różnych zastosowań
- Elastyczne ustawianie parametrów, diagnostyka i obsługa danych dzięki IO-Link
- Idealny do zadań związanych z identyfikacją przy małych ilościach danych
- Łatwa wizualizacja parametrów anteny za pomocą LR DEVICE lub IO-Link master przez IODD
Zastosowania
Dzięki łatwej integracji poprzez IO-Link nowe anteny RFID nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Doskonale nadają się do identyfikacji przenoszonych elementów w technologii transportu, ponieważ trzeba przesłać tylko niewielką ilość danych. W przypadku obrabiarek, magazynki i części obrabiane, można wykrywać za pomocą RFID i IO-Link. Skraca to czas cyklu i podnosi wydajność produkcji. W produkcji samochodów, elementy karoserii lub silniki są porównywane z numerami zamówień za pomocą RFID w celu kontroli etapów obróbki, lub kontroli montażu końcowego.
Zalety rozwiązań RFID od ifm:
ifm oferuje największy asortyment czujników IO-Link na rynku. Nowe anteny RFID uzupełniają teraz tę ofertę. Anteny RFID są przeznaczone do łączenia z urządzeniami IO-Link master. Urządzenia master zawierają do ośmiu gniazd M12 do podłączenia anten RFID IO-Link. W zależności od wersji, moduły IO-Link master posiadają interfejs EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP lub PROFINET do komunikacji ze sterownikiem PLC. Solidna konstrukcja anten o stopniu ochrony IP 67 i IP 69K pozwala na stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Można stosować wszystkie transpondery RFID zgodne z normą HF ISO 15693.
Szerokość danych
Szerokość danych procesowych w obrazie procesu wynosi 32 bajty. Szerokość danych użytkownika w obrazie procesu wynosi 28 bajtów na wejściu i wyjściu.
Funkcje IO-Link
- Przesyłanie/pobieranie parametrów przy wymianie urządzenia
- Odczyt UID transponderów
- Odczyt i zapis danych użytkownika transpondera
Dodatkowe funkcje IO-Link:
- Wskazanie bitu obecności znacznika
- Antena wł./wył.
- Regulowany czas przechowywania danych