• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. IO-Link master do systemu instalacji AS-i

IO-Link master do systemu instalacji AS-i

Specjalne materiały obudowy umożliwiają stosowanie w miejscach kontaktu z chłodziwem i żywnością; wszystkie cztery złącza IO-Link mają pełną funkcjonalność V1.1

  • Idealne uzupełnienie systemu instalacji AS-i
  • 4 złącza IO-Link o pełnej funkcjonalności V1.1
  • Zintegrowana pamięć parametrów ułatwia wymianę czujnika
  • Rozszerzona diagnostyka urządzeń IO-Link
  • Moduł polowy o klasie IP 69K do branży spożywczej

IO-Link master do systemu instalacji AS-i
Zdecentralizowane moduły IO-Link master służą jako bramka między inteligentnymi czujnikami IO-Link i polową magistralą interfejsu AS-i. Dzięki urządzeniu IO-Link master z 4 portami łączy się zalety systemu instalacji AS-i ze znormalizowaną komunikacją IO-Link. IO-Link zapewnia szczegółową diagnostykę czujnika lub aktuatora i pozwala na wydłużenie czasu pracy maszyny. Zintegrowana pamięć parametrów IO-Link master zapewnia też łatwą wymianę czujników podczas nocnych zmian.

Trwałe moduły magistrali polowej do wymagających zastosowań
Dzięki specjalnym materiałom obudowy i wysokiej odporności na wnikanie (IP 67 lub IP 69K) mogą być stosowane w miejscach kontaktu z chłodziwem lub bezpośrednio w mokrych obszarach w branży spożywczej. Technologia ecolink gwarantuje niezawodne, trwale zabezpieczone przed wnikaniem złącza M12 kabli łączeniowych.

Zalety i korzyści dla klienta

  • Zastosowanie jako urządzenia nadrzędne branży spożywczej
    Urządzenia te mogą być teraz używane również w zastosowaniach higienicznych dzięki użytym materiałom i innowacyjnej konstrukcji obudowy.
  • Łatwe podłączanie czujników
    Czujniki i aktuatory są podłączane poprzez standardowe kable łączeniowe M12 bez ekranowania. Istnieje możliwość podłączenia do czterech czujników IO-Link, zasilanych maksymalnym łącznym prądem 2 x 550 mA. Akcesoria EVC693 lub EVF693 pozwalają na dostarczenie dodatkowego zasilania do podłączenia aktuatorów IO-Link. Kabel może mieć długość do 20 m.
  • Wiarygodne dane cyfrowe
    Dane czujnika są przesyłane w sposób cyfrowy. W przeciwieństwie do sygnałów analogowych, oporność styku i zakłócenia elektromagnetyczne nie są w stanie ich zakłócić.
  • Łatwa instalacja
    Zależnie od długości danych procesowych podłączonych czujników IO-Link dodatkowe wirtualne urządzenia podległe AS-i mogą być aktywowane przez ID1. Pozwala to na łatwe przesyłanie wszystkich danych czujników IO-Link przez AS-i.