Światowy Dzień Żywności 2024
Światowy Dzień Żywności 2024 16 października
Dla każdego wystarczy. Teoretycznie.
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), globalne rolnictwo produkuje wystarczającą ilość żywności, aby wyżywić światową populację. Jednak 783 miliony ludzi jest nadal zagrożonych głodem - większość z nich to ubogie gospodarstwa rolne. W jaki sposób technologia automatyki może pomóc poprawić tę niepewną, nierówną sytuację?
Dzięki automatyce: ochrona środowiska, oszczędzanie zasobów
Rozwiązania z zakresu automatyzacji mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności i zrównoważonego rozwoju w produkcji żywności. Dzięki łatwej w użyciu technologii automatyki i łatwym do wdrożenia kompletnym rozwiązaniom, gospodarstwa rolne mogą zoptymalizować swoje procesy produkcyjne, zmniejszyć swój wpływ na środowisko, oszczędzać zasoby i poprawić jakość żywności.
Korzyść dla całego łańcucha żywnościowego
Pozytywny efekt, który przynosi korzyści wszystkim interesariuszom w całym łańcuchu żywnościowym. Wszyscy odnoszą korzyści z niezawodnej automatyzacji procesów niższego szczebla – od przetwarzania po transport i dystrybucję. W rezultacie bezpieczeństwo żywności jest zachowane, odpady są zminimalizowane, a więcej żywności jest dostępne dla globalnej społeczności.
Dzięki naszym produktom, rozwiązaniom i wiedzy specjalistycznej chcemy pomóc w urzeczywistnieniu wizji FAO dotyczącej zapewnienia wszystkim dostępu do pożywnej żywności. Aby zapewnić wystarczającą ilość żywności dla obecnych i przyszłych pokoleń.