• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Technologia

Przewodność polega na pomiarze zdolności medium do przewodzenia prądu elektrycznego. Jest ona zależna od ilości wolnych jonów (jak soli, kwasów i bazowych) w cieczy, oraz od jej temperatury. Im więcej wolnych jonów tym wyższa przewodność. Czujnik przewodności typowo składa się z dwóch metalowych płytek, które wchodzą w kontakt z medium. Do dwóch elektrod przykłada się napięcie, wywołując przepływ prądu przez medium. Jony dodatnie (kationy) przemieszczają się w kierunku elektrody naładowanej ujemnie, a jony ujemne (aniony) przemieszczają się do elektrody dodatniej. Im więcej jest w medium wolnych jonów, tym wyższy przepływ prądu, czyli wyższa przewodność.

Jednostką pomiarową przewodności w układzie SI jest Siemens na metr (S/m) i jej pochodne -- µS/cm i mS/cm.

Są dwa typy technologii pomiaru przewodności - metodą przewodnictwa (czasem zwaną galwaniczną albo kontaktową) i indukcyjną. Wybór, którą trzeba zastosować zależy od przewodności cieczy, korozyjności i ilości zawieszonych cząstek stałych.

Przewodnościowe czujniki przewodności (galwaniczne albo kontaktowe) (LDL1xx)

Przewodnościowy czujnik przewodności firmy ifm ma dwie elektrody metalowe, tak jak inne kontaktowe czujniki przewodności. Po

Dla tej konstrukcji nie istnieje konieczność podawania stałej charakterystycznej celki, która jest oparta na geometrii elektrody.

Indukcyjne (toroidalne) czujniki przewodności (LDL2xx)

Indukcyjny czujnik przewodności składa się z dwóch metalowych rdzeni z uzwojeniami, zalanych w plastikowej obudowie (produkty ifm wykorzystują PEEK). Jedna cewka - nadawcza, indukuje w medium napięcie, które wywołuje przepływ prądu zmiennego. Ten prąd indukuje napięcie w drugiej cewce - odbiorczej, które jest proporcjonalne do przewodności medium.

Indukcyjne czujniki przewodności mają wiele zalet:

  • Duża odporność na korozję końcówki PEEK
  • Odporność na cząstki stałe w cieczy, do momentu zatkania otworu toroidu
  • Mogą działać przy silnie przewodzących mediach

Wpływ temperatury

Temperatura ma znaczący wpływ na przewodność medium - około 1-5% na °C. Wszystkie czujniki przewodności zawierają wbudowany czujnik temperatury do kompensacji pomiarów od zmian temperatury.

Umiejscowienie czujników temperatury w LDL200 (po lewej) i LDL100 (po prawej)

Inne zalety czujników LDL

Przepusty przewodów i komory zaciskowe są źródłem nieszczelności. To jest często słaby punkt dla przyrządów montowanych w środowiskach zmywanych. Rodzina LDL zmniejsza szansę usterki przez posiadanie przetwornika "wszystko w jednym" ze stopniem ochrony IP68 / IP69K. Jest jednoelementowa stalowa obudowa i maszynowo wykończona końcówka pomiarowa PEEK, bez komory zaciskowej czy przepustów przewodów.

Wszystkie czujniki przewodności LDL są dostarczane z kalibracją fabryczną, gotowe do użycia po rozpakowaniu. Świadectwa Kalibracji Fabrycznej mogą być pobrane bezpłatnie z naszej strony internetowej z numerem seryjnym czujnika.

Wykorzystując IO-Link czujniki można kalibrować na obiekcie stosując roztwory standardowe lub odniesienia poprzez parametr Calibration Gain (CGA)

Rodzina LDL ma konstrukcję jednoelementową i standardowe złącza elektryczne M12