IO-Link: Ponieważ mniej znaczy więcej
Okablowanie analogowe czy jednak IO-Link? Po zapoznaniu się z tą technologią przekonasz się, że przejście na ten nowoczesny standard jest bardzo łatwe - i wiąże się z wieloma korzyściami. Możesz je odkryć w najnowszym odcinku Impulse - programu ifm.
Tematy tego wydania
- Przegląd: Czym jest IO-Link i czym różni się od okablowania analogowego? Krótka, ale opisowa odpowiedź. (00:00 – 01:59)
- Wywiad: Joachim Uffelmann, Przewodniczący Komitetu Sterującego IO-Link, o zaletach i długoterminowej rentowności IO-Link. (02:00 – 08:28)
- Zastosowanie: Bauermeister produkuje w pełni zautomatyzowane młynki do kawy. Zastosowanie IO-Link znacznie zmniejszyło złożoność okablowania i wyeliminowało wadliwe okablowanie. (08:29 – 10:48)
- Więcej informacji: Christoph Schneider posługuje się przykładem z produkcji ifm, aby zademonstrować, w jaki sposób informacje dotyczące monitoringu stanu można łatwo wygenerować z danych czujników dzięki modernizacji. (10:49 – 19:40)
Gospodarz
Goście
Joachim R. Uffelmann jest wiceprezesem ds. zarządzania technicznego w firmie ifm i odpowiada za grupę produktów skoncentrowanych na zdecentralizowanym przetwarzaniu sygnałów, udoskonalaniu i zasilaczach przemysłowych.
Kształtując techniczną orientację centralnych rozwiązań automatyki, wspiera rozwój produktów od fazy koncepcyjnej do wprowadzenia na rynek i napędza innowacyjne technologie w komunikacji przemysłowej. W pracy skupia się on szczególnie na IO-Link i miał znaczący wpływ na jego międzynarodowy rozwój.
Jako szef komitetu sterującego IO-Link i szef komitetu C dla IO-Link w ramach PNO (PROFIBUS User Organisation), a także przewodniczący CANopen Special Interest Group (SIG) IO-Link, jest głęboko zaangażowany w działania standaryzacyjne. Jest również członkiem grupy roboczej PNO "Technologie komunikacyjne dla Przemysłu 4.0" i współtworzy sekcje ZVEI "Komponenty i systemy elektroniczne" oraz "PCB i systemy elektroniczne". Joachim R. Uffelmann dzieli się swoją wiedzą poprzez publikacje, szkolenia i materiały dydaktyczne.
Christoph Schneider jest wiceprezesem ds. zarządzania produktami w ifm solutions gmbh i odpowiada za zastosowanie produktów w Siegen. Od momentu dołączenia do grupy ifm w 1992 r. pełnił liczne funkcje w zakresie zarządzania produktami, doradztwa technicznego i cyfrowych rozwiązań Przemysłu 4.0.
Od ponad 30 lat pracuje jako doświadczony ekspert w dziedzinie zastosowań IIoT, monitoringu stanu, TPM, strategii oprogramowania i zastosowania, a także cyfryzacji procesów produkcji przemysłowej.
Od 2016 roku odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kierunku i dalszym rozwoju portfolio oprogramowania i rozwiązań ifm oraz regularnie reprezentuje firmę jako ekspert techniczny we współpracy branżowej i projektach cyfryzacji.