Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Wykonanie | z kapilarą do kompensacji ciśnienia | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
Media | Ciecze | |||
Temperatura medium [°C] | -10...50 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | hydrostatyczna |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < 0,5 (BFSL) / 1; (łącznie z błędami nieliniowości, zera i zakresu) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < 0,2 (BFSL) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < 0,2; (na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...80 |
Ochrona | IP 68 |
MTTF [lata] | 403 |
---|---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 1246 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 15 m, PUR, Ø 7,5 mm; Izolazja żyły:, PVC |
---|