Cechy produktu
Rozdzielczość obrazu 3D [px] |
352 x 264 |
Kąt widzenia 3D [°] |
70 x 51; (wartość znamionowa bez korekcji zniekształceń) |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] |
20 |
Obudowa |
prostopadłościan |
Aplikacja
Aplikacja |
wyjście danych obrazu 3D |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] |
20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
Pobór prądu [mA] |
< 2400; (prąd szczytowy impuls.; Wartość typowa: 420; maksymalna wartość: 1600) |
Moc pobierana [W] |
10; (Wartość typowa) |
Klasa ochrony |
III |
Czujnik obrazu |
PMD 3D ToF-Chip |
Zintegrowane oświetlenie |
tak; (podczerwień: 850 nm niewidzialne promieniowanie LED) |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść binarnych: 2 |
Wejścia
Wyzwalanie |
24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść |
2 |
Liczba wyjść binarnych |
2; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia |
24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] |
100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem |
impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
tak |
Strefa działania
Gwarantowany zasięg działania [mm] |
300...8000 |
Uwaga dotycząca zasięgu działania |
rozmiar obiektu: 200 x 200 mm |
współczynnik odbicia: 18 % |
|
Rozdzielczość obrazu 3D [px] |
352 x 264 |
Kąt widzenia 3D [°] |
70 x 51; (wartość znamionowa bez korekcji zniekształceń) |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] |
20 |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [m] |
< 30 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji |
z komputera PC za pomocą oprogramowania ifm Vision Assistant lub XML-RPC |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny |
Ethernet |
Ethernet
Liczba interfejsów Ethernet |
1 |
Standard transmisji danych |
10Base-T; 100Base-TX |
Prędkość transmisji |
10; 100 |
Protokół |
TCP/IP |
Ustawienia fabryczne |
adres IP: 192.168.0.69 |
maska podsieci: 255.255.255.0 |
adres IP bramki: 192.168.0.201 |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] |
-10...50 |
Temperatura składowania [°C] |
-40...85 |
Ochrona |
IP 65; IP 67 |
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] |
8; (ze zmniejszoną dokładnością pomiaru i powtarzalnością: < 100) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
DIN EN 61000-6-4 |
radiacja poprzez interferencje / środowiska przemysłowe |
DIN EN 61000-6-2 |
odporność na zakłócenia / środowiska przemysłowe |
|
Odporność na wstrząsy |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g / (11 ms) niepowtarzalne |
DIN EN 60068-2-27 |
40 g / (6 ms) powtarzalne |
|
Odporność na wibracje |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g / (10...150 Hz) |
DIN EN 60068-2-64 |
2,3 g RMS / (10...500 Hz) |
|
Bezpieczeństwo fotobiologiczne |
grupa zwolniona; (DIN EN 62471) |
Bezpieczeństwo elektryczne |
DIN EN 61010-2-201 |
zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV |
|
MTTF [lata] |
45,02 |
Dane mechaniczne
Waga [g] |
770,7 |
Obudowa |
prostopadłościan |
Wymiary [mm] |
72 x 65 x 82,6 |
Materiał |
obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; szybka przednia: Gorilla Glass; Wyświetlanie funkcji: PA |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
Funkcja |
2 x LED, kolor zielony Ethernet działanie |
Stan wyjścia |
2 x LED, kolor żółty OUT 1 OUT 2 |
|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
pamięć przenośna USB z oprogramowaniem i dokumentacją |
Nakładka ochronna |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Inne dane
Pole widzenia
|
bez korekcji dystorcji |
|
z korekcją dystorcji |
|
Zakres pomiarowy / dystans [m] |
Długość [m] |
Szerokość [m] |
Długość [m] |
Szerokość [m] |
0,50 |
0,47 |
0,68 |
0,40 |
0,55 |
1,00 |
0,94 |
1,36 |
0,80 |
1,10 |
2,00 |
1,88 |
2,72 |
1,60 |
2,20 |
3,00 |
2,82 |
4,08 |
2,40 |
3,30 |
4,00 |
3,76 |
5,44 |
3,20 |
4,40 |
5,00 |
4,70 |
6,80 |
4,00 |
5,50 |