- Produkty
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- Czujniki wizyjne
- Czujnik wizyjny 2D do rozpoznawania i kontroli obiektów
- O2V124
Cechy produktu
Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | 300 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 850 |
Czujnik obrazu | matryca czarno/biała CMOS |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 5 |
---|
Wejścia
Wyzwalanie | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); wewnętrzne |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
Obwód wejść binarnych | 24 V PNP; (konfigurowalne; IEC 61131-2 Typ 1) |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 5 |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 5; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia | 24 V PNP |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Pole widzenia [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozdzielczość obrazu [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] | 20 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | za pomocą 2 przycisków i 10-segmentowego wyświetlacza lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Prędkość transmisji | 10; 100 | ||||
Protokół | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 465 |
---|---|
Wymiary [mm] | 60 x 42 x 59 |
Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |