Cechy produktu
Rodzaj światła |
podczerwień |
Rozdzielczość obrazu [px] |
640 x 480 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] |
20 |
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] |
10 |
Napięcie zasilania [V] |
24 DC |
Pobór prądu [mA] |
< 300 |
Klasa ochrony |
III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
tak |
Rodzaj światła |
podczerwień |
Długość fali [nm] |
850 |
Czujnik obrazu |
matryca czarno/biała CMOS |
Zintegrowane oświetlenie |
tak; (podczerwień: 850 nm 4 segmenty świetlne indywidualne sterowanie za pomocą programu komputerowego) |
Oznaczenie laserowe |
tak; (kolor czerwony; Klasa ochrony laserowej 2 DIN EN 60825-1) |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść binarnych: 2 |
Wejścia
Wyzwalanie |
wewnętrzne; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść |
2 |
Liczba wyjść binarnych |
2; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia |
24 V PNP |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] |
2 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] |
100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
tak |
Strefa działania
Pole widzenia [mm] |
Gwarantowany zasięg działania |
Pole widzenia |
Detekcja małych obiektów |
Rozdzielczość |
50 |
16 x 12 |
|
|
100 |
32 x 24 |
|
|
200 |
64 x 48 |
|
|
|
Gwarantowany zasięg działania [mm] |
> 50 |
Rozdzielczość obrazu [px] |
640 x 480 |
Typ soczewki |
standard |
Czytane kody |
Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code |
Odczyt bezkierunkowy |
tak |
Maks. nachylenie do płaszczyzny obrazu [°] |
45 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] |
20 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji |
za pomocą 2 przycisków i 10-segmentowego wyświetlacza lub za pomocą komputera z odpowiednim oprogramowaniem |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny |
Ethernet; RS232 |
Liczba interfejsów RS232 |
1 |
Ethernet
Liczba interfejsów Ethernet |
1 |
Standard transmisji danych |
10Base-T; 100Base-TX |
Prędkość transmisji |
10; 100 |
Protokół |
TCP/IP; UDP; EtherNet/IP |
Ustawienia fabryczne |
adres IP: 192.168.0.79 |
maska podsieci: 255.255.255.0 |
adres IP bramki: 192.168.0.201 |
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] |
-10...50 |
Temperatura składowania [°C] |
-40...85 |
Ochrona |
IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
radiacja poprzez interferencje |
EN 61326 |
odporność na zakłócenia |
EN 61326 |
|
Odporność na wstrząsy |
|
Odporność na wibracje |
|
Dopuszczenie UL |
Dopuszczenie UL numer |
T001 |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] |
403 |
Wymiary [mm] |
60 x 42 x 53,5 |
Materiał |
obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
Funkcja |
3 x LED, kolor zielony |
Stan wyjścia |
4 x LED, kolor żółty |
|
wyświetlacz 10-segmentowy, 4-cyfrowy |
|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
Oprogramowanie |
Akcesoria montażowe |
|
Uwagi
Uwagi |
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus |
|
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Połączenie elektryczne - RS-232
|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |