Cechy produktu
Rodzaj światła |
podczerwień |
Rozdzielczość obrazu [px] |
1280 x 960 |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] |
40 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] |
18...30 DC |
Pobór prądu [mA] |
< 300; (24V DC typowa) |
Maks. obecne zużycie [mA] |
950; (18V DC, z przełączonymi wyjściami, karta pamięci aktywna) |
Klasa ochrony |
III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
tak |
Rodzaj światła |
podczerwień |
Długość fali [nm] |
850 |
Czujnik obrazu |
matryca czarno/biała CMOS |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wejść binarnych: 3; Liczba wyjść binarnych: 5 |
Wejścia
Wyzwalanie |
zewnętrzne; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; wewnętrzne |
Liczba wejść binarnych |
3 |
Obwód wejść binarnych |
24 V PNP/NPN; (typ 3 (IEC 61131-2)) |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne |
PNP/NPN; (parametryzowalna) |
Liczba wyjść binarnych |
5; (konfigurowalne) |
Funkcja wyjścia |
konfigurowalne |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] |
1 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] |
100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem |
impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
tak |
Strefa działania
Pole widzenia [mm] |
Gwarantowany zasięg działania |
Pole widzenia |
|
|
200 |
38 x 29 |
|
|
300 |
58 x 43 |
|
|
500 |
96 x 72 |
|
|
1000 |
192 x 144 |
|
|
1500 |
288 x 216 |
|
|
2000 |
384 x 288 |
|
|
5000 |
960 x 720 |
|
|
|
Gwarantowany zasięg działania [mm] |
> 200 |
Rozdzielczość obrazu [px] |
1280 x 960 |
Typ soczewki |
Teleobiektyw |
Maks. częstotliwość odczytu [Hz] |
40 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji |
Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny |
Ethernet |
Ethernet
Liczba interfejsów Ethernet |
1 |
Standard transmisji danych |
10Base-T; 100Base-TX |
Prędkość transmisji |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokół |
TCP/IP; EtherNet/IP |
Ustawienia fabryczne |
adres IP: 192.168.0.69 |
maska podsieci: 255.255.255.0 (Class C) |
adres IP bramki: 192.168.0.201 |
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa |
|
Typ użycia |
nastawa parametru; Transmisja danych |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] |
-10...50 |
Temperatura składowania [°C] |
-40...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] |
90; (bez kondensacji) |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] |
4000 |
Ochrona |
IP 65 |
Stopień zabrudzenia |
3 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
EN IEC 61000-6-4 radiacja poprzez interferencje |
środowiska przemysłowe |
EN IEC 61000-6-2 odporność na zakłócenia |
środowiska przemysłowe |
|
Odporność na wstrząsy |
EN 60068-2-27 |
50 g 11 ms / niepowtarzalne |
EN 60068-2-27 |
40 g 6 ms / powtarzalne |
|
Odporność na wibracje |
EN 60068-2-6 |
2 g (10 ... 150 Hz) |
|
Bezpieczeństwo fotobiologiczne |
grupa zwolniona; (EN 62471) |
Bezpieczeństwo elektryczne |
EN IEC 61010-2-201 |
zasilanie elektryczne tylko za pośrednictwem obwodów PELV |
|
MTTF [lata] |
52 |
Dane mechaniczne
Waga [g] |
622,4 |
Typ montażu |
montaż śrubowy; (otwór M4 x 7mm) |
Wymiary [mm] |
45 x 45 x 86 |
Materiał |
obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo malowane proszkowo; szybka przednia: Gorillaglas; okno LED: PC; przyciski: POM |
Materiał uszczelnienia |
FKM |
Moment dokręcający [Nm] |
2,1 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
Funkcja |
2 x LED, kolor zielony |
Funkcja |
2 x LED, kolor żółty |
Przycisk wielofunkcyjny |
2 x LED, kolor zielony/kolor żółty |
|
Elementy wykonawcze |
1 |
Przycisk wielofunkcyjny |
|
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
Akcesoria montażowe |
Szybki ochronne |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D; Materiał obudowy: stal kwasoodporna; uszczelnienie: FKM |
Połączenie elektryczne - zasilanie
|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal kwasoodporna |