Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Ustawienia fabryczne | oleje; media bazujące na olejach |
Przyłącze procesowe | G 1/2 gwint zewnętrzny |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | woda; roztwory wodne; oleje; media bazujące na olejach; chłodziwa; media sypkie |
Nie stosować do | Patrz instrukcja obsługi, rozdział "Funkcje i własności". |
Temperatura medium [°C] | -25...100 |
Długość sondy [mm] | 28 |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | -1...40 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 40 |
Temperatura medium [°C] | -25...100 |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50; (100 (...60 °C)) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | termiczne, impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Ustawienia fabryczne | oleje; media bazujące na olejach |
---|
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | < 0,5 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 68; IP 69K; (7 dni / 1 m głębokości wody / 0,1 bara: IP 68) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
MTTF [lata] | 534 | ||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 127,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 18,1 / L = 76,2 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Przyłącze procesowe | G 1/2 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|