Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (Automatyczna detekcja obciążenia PNP/NPN) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Strefa działania [mm] | 15 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (10...36 DC (60 °C)) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 18 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (Automatyczna detekcja obciążenia PNP/NPN) |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 15 |
---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
---|---|
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -20...20 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 101 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 622 |
Waga [g] | 118,8 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Przycisk: TPE-U; osłona: PBT; okno LED: PEI |
Wyświetlacz |
|
||
---|---|---|---|
Funkcja uczenia | tak | ||
Blokada elektroniczna | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |