Aplikacja | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | ||||||||
Wykonanie | Przewód zasilający, kodowanie L | ||||||||
Aplikacja | Do zastosowań w branży spożywczej | ||||||||
Bezsilikonowy | tak | ||||||||
Dane elektryczne | |||||||||
Napięcie zasilania [V] | 63 DC | ||||||||
Klasa ochrony | III | ||||||||
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 16 | ||||||||
Warunki pracy | |||||||||
Temperatura otoczenia [°C] | -25...100 | ||||||||
Temperatura składowania [°C] | -25...55 | ||||||||
Wilgotność przechowywania [%] | 10...100 | ||||||||
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |
|
||||||||
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||
Dane mechaniczne | |||||||||
Waga [g] | 9198,8 | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PP | ||||||||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||||||
Materiał uszczelnienia | EPDM | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
||||||||
Uwagi | |||||||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. | ||||||||
Połączenie elektryczne | |||||||||
Przewód: 50 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm ) | |||||||||
Połączenie elektryczne - Gniazdo | |||||||||
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: L; Materiał obudowy: PP, szary; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm | ||||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — EVF615-00 — 25.07.2022 —
![]() |