- Produkty
- Technika łączeniowa
- Przewody połączeniowe z wolnym końcem
- Przewody połączeniowe z gniazdem
- E11227
Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 30 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materiał | PUR | ||||||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||||||
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany | ||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie | Konektor: 1 x M16, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|