Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Chiny; Taiwan; Indie; Singapur; Ukraina | |
---|---|---|
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] | 65 | |||
Dystans do taga ID [mm] |
|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|
Protokół | J1939 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Odporność na wstrząsy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 477 |
Waga [g] | 139,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: stal kwasoodporna; Pokrywa ochronna: PPS; okno LED: PEI |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |