Aplikacja
Aplikacja | Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych | |
---|---|---|
Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Chiny | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Strefa działania
Prędkość przesuwu [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/odczyt od frontu | 200 | |||||||||
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/odczyt z boku | 200 | |||||||||
Note on distance read/read head |
|
|||||||||
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] | 400 | |||||||||
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] | 400 | |||||||||
Uwaga dotycząca odległości między głowicami odczyt/zapis |
|
|||||||||
Dystans do taga ID [mm] |
|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | AS-i |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...50 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 422 |
Klasyfikacja AS-i
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
---|---|
AS-i_ID_kod [hex] | 4 |
Certyfikat AS-i | 71501 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 104,3 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 55 x 24 x 41 |
Materiał | PA |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|