• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Wyświetlanie / Praca / Oświetlenie
  3. Sygnalizacja

Sygnalizacja

  • Szybki i łatwy montaż
  • Nowoczesna technologia LED RGB, długi czas pracy, mniejsze zapasy materiałów
  • Różne tryby pracy ustawiane przez IO-Link lub menu parametrów
  • Również jako wersja standardowa z wyjściami przełączającymi

Lampy sygnalizacyjne

Lampy sygnalizacyjne są definiowane jako urządzenia ostrzegawcze w fabryce wykorzystywane do sygnalizacji stanu pracy maszyn poprzez informacje wizualne. Wieże sygnalizacyjne są wyposażone w taśmę LED generującą sygnały w postaci światła ciągłego czy też pulsującego, umożliwiające jednoznaczną interpretację statusu urządzeń. Dlaczego warto sięgnąć po tę kategorię produktów ifm?

Funkcjonalne wieże sygnalizacyjne

Niezaprzeczalnie, wieże sygnalizacyjne to wszechstronne oświetlenie przemysłowe stosowane w fabrykach. Wieże świetlne wykorzystują technologię LED RGB do przemysłu, umożliwiając konfigurację dowolnego koloru i trybu świecenia zdalnie za pomocą IO-Link albo bezpośrednio poprzez przycisk ustawień. Wśród trybów dostępne są między innymi stałe włączenie, niska częstotliwość błysków, wysoka częstotliwość błysków, różne kolory czy syrena. Wysoka jasność i odporność na drgania pozwalają na stosowanie wież sygnalizacyjnych w niemal każdym środowisku produkcyjnym – od monitorowania maszyn aż po sygnalizację stanu pracy przenośników taśmowych.

Sygnalizacja stanu pracy urządzeń obejmuje wiele zdarzeń – zarówno proste powiadomienia o błędzie, jak i złożone komunikaty dotyczące trybu pracy lub przerw serwisowych. Warto dodać, że lampy sygnalizacyjne LED umożliwiają między innymi:

  • sygnalizację awarii, przeciążenia lub zatrzymania maszyny,
  • informowanie o gotowości do pracy, trwającym cyklu lub zakończeniu procesu,
  • komunikaty bezpieczeństwa – np. aktywacja przycisku awaryjnego,
  • wskazanie statusu pojazdów AGV, takich jak jazda do przodu, cofanie, niskie naładowanie baterii czy obecność przeszkody,
  • monitorowanie przenośników taśmowych i pasów transmisyjnych.

Lampy sygnalizacyjne dostępne w ofercie ifm

W katalogu produktów ifm dostępne jest oświetlenie przemysłowe dostosowane do różnych zastosowań:

Zastosowanie w przemyśle i logistyce

Lampy sygnalizacyjne ifm znajdują szerokie zastosowanie w automatyce przemysłowej i logistyce wewnętrznej. Najczęstsze obszary zastosowań obejmują:

Podsumowując, lampy sygnalizacyjne LED marki ifm zapewniają natychmiastową wizualizację zdarzeń, zwiększając bezpieczeństwo, wydajność i przejrzystość procesów w nowoczesnych zakładach przemysłowych. Sięgnij po jakość i wybierz produkty ifm.