- Produkty
- Mobile automation
- Czujniki do maszyn mobilnych
Czujniki do maszyn mobilnych
- Czujniki nachylenia z interfejsem CAN lub analogowym
- Czujniki indukcyjne o wysokiej klasie ochrony
- Czujniki ciśnienia z wytrzymałą celką pomiarową do hydrauliki mobilnej
- Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
- Szeroki zakres temperatury roboczej
Czujniki do mobilnych maszyn roboczych
Czujniki do maszyn mobilnych - Czujniki do maszyn mobilnych to zaawansowane urządzenia pomiarowe wykorzystywane w pojazdach przemysłowych, maszynach budowlanych, rolniczych i innych pojazdach specjalistycznych. Ich głównym zadaniem jest monitorowanie kluczowych parametrów operacyjnych, takich jak nachylenie, ciśnienie, pozycja czy temperatura. Wykorzystanie czujników pozwala na precyzyjne sterowanie oraz zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności pracy. W naszym asortymencie znajdziesz między innymi czujniki indukcyjne, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, inklinometry oraz kamery (także AI!). Sprawdź wszystkie rozwiązania dostępne w ofercie ifm!
Czujniki nachylenia z interfejsem CAN do maszyn mobilnych
Czujniki nachylenia, czyli inklinometry, umożliwiają precyzyjne określanie położenia kątowego maszyn mobilnych. Czujniki nachylenia z interfejsem CAN do maszyn mobilnych umożliwiają szybkie i niezawodne przesyłanie danych w systemach pojazdów. W naszym asortymencie znajdują się zarówno inklinometry statyczne, przeznaczone do wykrywania położenia kątowego lub poziomowania podczas postoju maszyn, jak i dynamiczne, przeznaczone do zastosowań, w których czujniki podlegają szybkim ruchom, nagłym uderzeniom oraz wibracjom. Inklinometry 3D z żyroskopem 3D wyróżniają się krótkim czasem reakcji oraz wysoką stabilnością wartości kąta.
Czujniki ciśnienia do hydrauliki mobilnej
Czujniki ciśnienia do hydrauliki mobilnej z dwoma wyjściami przełączającymi służą do wykrywania ciśnienia roboczego w maszynach, urządzeniach i agregatach hydraulicznych w zastosowaniach przemysłowych i mobilnych. Monitorowanie ciśnienia roboczego ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego i wydajnego działania układów.
Czujniki ciśnienia ifm charakteryzują się kompaktową budową oraz wysoką odpornością na uderzenia i wibracje, dzięki czemu mogą być stosowane w ciasnych przestrzeniach montażowych bez ryzyka zniszczenia w wyniku intensywnej eksploatacji czy też „pików” ciśnień. Urządzenia gwarantują dużą stabilność poprzez dokładność powtórzeń oraz niewielkie odchyłki charakterystyki punktów przełączania. Niektóre modele mogą być także programowane przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB.
RFID do maszyn mobilnych
System RFID do maszyn mobilnych o częstotliwości 13,56 MHz to rozwiązanie przeznaczone do bezdotykowego odczytu i/lub zapisu transponderów/tagów RFID. W jednej obudowie połączono antenę RFID oraz jednostkę oceniającą umożliwiające zapis i odczyt danych. Kompaktowe głowice wyposażono w protokół CANopen, dzięki czemu urządzenia mogą zostać bezpośrednio podłączone do układów sterujących pojazdów. Systemy charakteryzują się ponadto dużym zakresem temperatury roboczej oraz wysoką odpornością na wstrząsy i drgania.
Czujniki ze złączem DEUTSCH
Czujniki ze złączem DEUTSCH służą do wykrywania ciśnienia systemowego w mobilnych maszynach roboczych. Złącza DEUTSCH są powszechnie wykorzystywane przede wszystkim w maszynach i pojazdach pracujących w wymagających, przemysłowych warunkach – na przykład wyposażonych w układy hydrauliczne i pneumatyczne z wysokim ciśnieniem roboczym.
Transmitery ciśnienia z konektorem DEUTSCH lub AMP dostępne w naszej ofercie charakteryzują się kompaktową budową, wysoką odpornością na wstrząsy i drgania, dużą wytrzymałością na ciśnienie oraz bardzo dobrą kompatybilnością elektromagnetyczną. Urządzenia są przystosowane do stabilnej pracy w dynamicznym środowisku, a krótki czas odpowiedzi skokowej gwarantuje błyskawiczną reakcję na nagłą zmianę ciśnienia.
Enkodery z interfejsem CAN
Enkodery z interfejsem CAN są przeznaczone do precyzyjnego pomiaru pozycji i prędkości w maszynach mobilnych. Enkodery absolutne w wersji 24-bitowej dostępne w naszej ofercie przyporządkowują unikalną wartość do każdej pozycji kątowej. Integracja z protokołem CANopen umożliwia szybkie i stabilne przesyłanie danych. Wykrywanie magnetyczne zapewnia urządzeniom dużą odporność na uderzenia oraz drgania.
Zalety czujników do maszyn mobilnych ifm
Czujniki do maszyn mobilnych ifm zostały przystosowane do pracy w wymagającym środowisku przemysłowym. Kompaktowa obudowa umożliwia montaż czujników nawet w trudnodostępnych miejscach, a wytrzymałe materiały użyte do jej produkcji gwarantują wysoki stopień ochrony komponentów. Czujniki zaprojektowano w sposób umożliwiający precyzyjne działanie w szerokim zakresie temperatur oraz napięć, dzięki czemu produkty zachowują swoją funkcjonalność w pracy w przenikliwym zimnie, w obecności gorących silników czy też podczas znacznych wahań sieci pokładowej. Wszystko to sprawia, że czujniki ifm cechują się wysoką odpornością na uszkodzenia powstałe w wyniku uderzeń, wibracji czy zanieczyszczeń – odporność ta eliminuje potencjalne zakłócenia oraz gwarantuje dokładność gromadzonych i przesyłanych danych.
Czujniki do maszyn mobilnych ifm to gwarancja niezawodności i precyzji w każdych warunkach. Nowoczesne rozwiązania minimalizują ryzyko awarii i zapewniają stabilne działanie, przekładając się na większą efektywność parku maszynowego oraz redukcję kosztów utrzymania floty.