Moduły IO-Link
- Do łatwego podłączania czujników binarnych do dowolnego urządzenia głównego IO-Link
- Przesyłanie danych i energii możliwe również przez nieekranowany przewód połączeniowy
- Wyraźnie widoczne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błędu
- Wytrzymała konstrukcja całkowicie zalana masą kablową do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Wytrzymałe konektory M12 do podłączania czujników i aktuatorów
Moduły wejściowe do urządzeń IO-Link
Moduły IO-Link umożliwiają szybką i łatwą rozbudowę masterów IO-Link dla dodatkowych urządzeń. Są one przydatne także przy dużym rozproszeniu czujników oraz w systemach wymagających szczególnych funkcji bezpieczeństwa. Mogą zapewniać również dodatkowe zasilanie dla energochłonnych aktuatorów. Dlatego też rozbudowa systemu masterów o dodatkowe moduły to często spotykana praktyka w każdej branży przemysłu.
Czym są moduły IO-Link?
Mastery IO-Link służą jako bramki łączące czujniki i aktuatory z siecią przemysłową. Jednak umożliwiają one podłączenie jedynie 8 urządzeń. W wielu sytuacjach jest to wartość niewystarczająca. Dlatego też można je rozbudować z użyciem właśnie modułów IO-Link. Ich głównym zadaniem jest zwiększenie dostępnych standardowych sygnałów DI/DO/AI do nawet 20 na jeden moduł. Połączenie między modułem a masterem odbywa się już w systemie IO-Link, zapewniając wysoką dokładność i niezawodność.
W zależności od potrzeb dostępne są dwa typy modułów: M8 oraz M12. Różnią się one typem przewodu łączącego je z czujnikami, zaworami i innymi aktuatorami. W obu przypadkach łączenie z masterem odbywa się za pośrednictwem przewodu łączeniowego M12, aby zapewnić optymalną transmisję danych.
Najważniejsze korzyści z wykorzystania modułów IO-Link
W wielu branżach moduły IO-Link pozwalają na szybką i prostą rozbudowę systemu automatyki przemysłowej. Jakie są najważniejsze zalety tych urządzeń?
-
nacza to pełną odporność na wnikanie kurzu i pyłu. Modele oznaczone ochroną IP69K mogą być także czyszczone gorącą wodą lub parą, podawaną pod dużym ciśnieniem. Zapewnia to najwyższy poziom higieny.
-
Moduły udostępniają 16 konfigurowalnych wejść/wyjść binarnych lub 8 wejść analogowych. Komunikacja z masterem odbywa się już poprzez interfejs IO-Link, a wszystkie dane są przesyłane dalej w formie czysto cyfrowej, odpornej na zakłócenia z zewnątrz.
-
Moduły IO-Link PROFIsafe zapewniają tunelowe połączenie ze sterownikiem bezpieczeństwa, odbywające się w ramach normalnej komunikacji poprzez interfejs IO-Link. Takie rozwiązanie spełnia wymogi poziomu bezpieczeństwa SIL 3 oraz PLe.
-
Moduły posiadają wytrzymałe konektory M12 lub M8 i podłączane są za pomocą standardowych, nieekranowanych przewodów. Każdy moduł posiada również dobrze widoczne diody sygnalizacyjne, określające stan przełączenia, działanie lub błąd podłączonego urządzenia.
-
Część modeli posiada dodatkowe złącze zasilające. Dzięki temu większa ilość aktuatorów, szczególnie dużych elektrozaworów, może być zasilana w sposób odseparowany z niezależnego źródła
Rozbudowa systemu automatyki przemysłowej z pomocą dodatkowych modułów IO-Link pozwala na znaczące ograniczenie kosztów, głównie przez redukcję potrzebnych połączeń. Mniej skomplikowany układ urządzeń ułatwia także sterowanie, diagnozowanie i naprawę uszkodzonych urządzeń.
Moduły IO-Link M8
Kompaktowe moduły polowe M8 doskonale sprawdzą się w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej. Czujniki podłącza się za pomocą mniejszych złączy M8 o średnicy 8 mm. Przewody takie przeznaczone są do przesyłania niskonapięciowych sygnałów sterujących. Obsługują zatem czujniki i aktuatory o małej mocy. Wyposażone są one w cztery lub osiem portów odpornych na przeciążenia i zwarcia, zbierające rozproszone sygnały z czujników, a następnie konwertują zebrane dane do systemu IO-Link, aby przesłać je do mastera. Oprócz wykrywania zwarć i przeciążeń umożliwiają także analizę błędów, dostępną przez połączenie IO-Link.
Moduły IO-Link M12
W przypadku modułów M12 zastosowano większe złącza typu M12 o średnicy 12 mm. Choć zajmują one więcej miejsca, to cechują się większą liczbą wariantów funkcjonalnych w zakresie obsługiwanych typów sygnałów i opcji zasilania. Dlatego też tego typu rozwiązanie sprawdzi się tam, gdzie zainstalowane są czujniki analogowe. Zebrane dane konwertowane są do postaci cyfrowej w module, a następnie, poprzez system IO-Link, przesyłane w takiej formie aż do sterowników PLC czy systemów ERP.
Moduły IO-Link sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach polowych, umożliwiając podłączenie większej ilości czujników i aktuatorów do magistrali systemu automatyki przemysłowej. Wybór między modelami M8 a M12 zależy głównie od typu zainstalowanych czujników oraz mocy elektrozaworów i innych aktuatorów.