1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID UHF
  5. Tagi

RFID UHF - znaczniki ID

  • Duże odległości odczytu/zapisu do 80 mm
  • Montaż płaski etykiet ID w metalu
  • Do stosowania w temperaturze roboczej do 130C
  • Łatwy, szybki i pewny montaż
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych


ZnacznikiID

ZnacznikiID to nośniki informacji wsystemieRFID. Są wyposażone wwytrzymałą iłatwą wmontażu obudowę zzintegrowanym transponderem. Transponder składa się zmikrochipu zpamięcią, umożliwiającą 100000-krotny zapis, oraz cewki anteny. ZnacznikiID są przymocowywane do obiektów, które mają zostać zakodowane, stanowiąc tym samym logiczne połączenie pomiędzy kodem apowiązanym znim obiektem, przykładowo paletą towarową.