1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy identyfikacji
  4. RFID 125 kHz
  5. Głowica odczytu / zapisu do AS-Interface

RFID 125 kHz - głowice do odczytu / zapisu do sieci AS-i

  • System identyfikacji w technologii 125 kHz do zastosowania przemysłowego
  • Niezawodne kodowanie nośników przedmiotów obrabianych w przenośnikach trasujących
  • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki stałym ustawieniom
  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Niewielkie i tanie: Antena i jednostka oceniająca w jednej obudowie


Głowica zapisująco/odczytująca zinterfejsemAS-i

System identyfikacyjnyRF oczęstotliwości 125kHz służy do bezdotykowego odczytu i/lub zapisu transponderówRFID (znacznikówID). Kompaktowe głowice zapisująco/odczytujące zawierają poza anteną również kompletny układ przetwarzający oraz złącze do interfejsuAS-i. Wten sposób urządzenia mogą być eksploatowane bezpośrednio wsieciAS-i. Dane są przekształcane wkodowane cyfrowo wartości iudostępniane bez dodatkowych nakładów programistycznych na poziomie układu sterowaniaAS-i. Zastosowania głowic to np. sterowanie przepływem materiału oraz jego kontrola wliniach produkcyjnych.
Wtorowych systemach transportu nośniki kodu (znacznikiID) są przymocowywane do obiektów wymagających identyfikacji, takich jak pojemniki, nośniki towaru lub detali. Wmomencie, wktórym nośniki te znajdą się wobszarze detekcji głowic zapisująco/odczytujących, następuje odczyt informacji. Jeden masterAS-i może sterować maksymalnie 31urządzeniami.
Asortyment produktów obejmuje głowice zapisująco/odczytujące do obszarów detekcji ozróżnicowanej wielkości oraz znaczną liczbę różnych znacznikówID.