1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki położenia tłoka
  5. Czujniki odporne na ciśnienie do siłowników hydraulicznych

Czujniki odporne na ciśnienie do siłowników hydraulicznych

  • Odporność na ciśnienie do 500 bar
  • Metalowa powierzchnia aktywna czujnika do wymagających zastosowań
  • Wysokie ciśnienie rozrywające
  • Konstrukcja obudowy wg norm przemysłowych
  • Okres eksploatacji ponad 10 mln cykli ciśnieniowych


Czujniki odporne na ciśnienie do siłowników hydraulicznych

Odporne na ciśnienie czujniki pozycji są z reguły stosowane do wykrywania tłoków w cylindrach hydraulicznych. Wykrywają one wyłącznie metale ferromagnetyczne. Oprócz zastosowania jako wyłącznik krańcowy w siłownikach hydraulicznych czujniki używane są również w innych urządzeniach hydraulicznych, np. zaworach lub pompach.

Jednoczęściowa obudowa całometalowa z wysokogatunkowej stali nierdzewnej zapewnia niezawodną ochronę przed skokami ciśnienia do 1000barów i wytrzymuje do 10 milionów cykli ciśnienia. Duży zakres temperatury roboczej i wysoki stopień ochrony czujników umożliwiają zastosowanie w bardzo trudnych warunkach przemysłowych.