Palletering av uniformspakker gjort enkelt
Optimalisering av logistikkprosesser
Den automatiske depalleteringen av pakker av samme størrelse, f.eks. pappesker, kasser, ytteremballasje eller containere, optimerer logistiske prosesser ved hjelp av dynamisk fôring. 3D-sensoren oppdager forskjøvede laster og løser posisjoneringsfeil mellom depalleteringssystemene. Posisjonsindikering tillater helautomatisk palletering av hele lag eller individuelle pakker, uavhengig av palleteringsmønster. I tillegg til dataene for robotkontroll, gir Ethernet-prosessgrensesnittet informasjon om programvaren for material- og lagerstyring. Automatiserte depalleteringssystemer øker ytelsen ved hjelp av økonomiske verktøy og reduserer de ansattes belastning på grunn av ergonomisk optimaliserte arbeidsmiljøer.
Spar tid med O3D-smartsensoren
O3D-smartsensoren oppdager allerede neste pakke mens roboten slipper den forrige.
Din fordel
Depalletering av pakker