- Oversikt
- Signallamper og lystårn
LED-signallamper og lystårn
ifm bruker moderne RGB LED-teknologi med lang levetid i sine signallamper og tårn som tilbyr minst 7 forskjellige fargeverdier. Siden både lysstyrken og blinkefrekvensen er justerbare, kan mange driftstilstander eller statusmeldinger implementeres selv med en enkelt-segments signallampe. 5-segments-lystårnet og 20-segments-lystårnet kan også brukes til å visualisere komplekse anleggsforhold samt prosessekvenser eller tanknivåer.
Signallampene og tårnene kan konfigureres individuelt. Dette kan enkelt gjøres via IO-Link eller, på noen modeller, også via parameterinnstillingsknappen. Omfattende monteringstilbehør øker bruksområdet ytterligere, slik at et bredt spekter av bruksområder kan dekkes med én lampetype.
Innhold
Takket være LED RGB-teknologien kan signallampen tilpasses individuelt (permanent på, lav blinkehastighet, høy blinkehastighet, forskjellige farger). Dette reduserer typevariasjon og lagerhold. Lampen kan stilles inn i forskjellige driftsmoduser, f.eks. en analog modus for nivåindikering.
En annen stor fordel med ifms signallamper og lystårn er synligheten på lange avstander selv i lyse omgivelser. Dette er mulig på grunn av det mørke plastdekselet over skjermsegmentene.
I tillegg til rene optiske signallamper og tårn, tilbyr ifm også modeller som sender ut et akustisk signal via en summer for å øke merkbarheten til en tilstand ytterligere. Syv forskjellige tonesekvenser muliggjør for eksempel pålitelig identifikasjon av signalsystemet blant flere systemer i et rom.
En armatur følger med enheten. I tillegg er en versjon med monteringssokkel tilgjengelig for forhøyede monteringsposisjoner. Sokkelen kan dreies 90 grader, slik at det er mulig med veggmontering uten ytterligere ekstrautstyr. Dessuten er tilbehør for stangmontering tilgjengelig.
IO-Links fordeler
Når lampen oppdager en IO-Link-kommunikasjon, vil den starte IO-Link-modus automatisk. I IO-Link-modus kan lampen konfigureres og også styres via prosessdatakommunikasjonen mellom IO-Link-masteren og lampen.
Brukeren kan kontrollere fargen og blinkehastigheten til lampen samt summerlyden, slå summeren på og av og lese statusen til tilbakemeldingsknappen på toppen av lampen.
SIO-modus: På/av-modus
Under parameterinnstilling via IO-Link kan brukeren velge en modus. Hvis "På/Av-modus" er valgt og IO-Link-kommunikasjonen avbrytes, vil lampen automatisk starte SIO-modus.
I "På/Av-modus" kan brukeren velge forskjellig belysning for hver lampeinngang.
Farge, blinkefrekvens og intensitet kan stilles inn for hver inngang. Når inngangen endres til høyt signal, vil lampen fungere som konfigurert. Hvis et høyt signal er samtidig på to innganger, vil "LED-A"-inngangen ha høyere prioritet enn "LED-B" eller "LED-C"-inngangen.
En egen parameter definerer om IO-Link pinne 4 på kontakten brukes som en inngang for å slå på summeren eller som en utgang for å indikere statusen til tilbakemeldingsknappen.
SIO-modus: RGB modus
Under parameterinnstilling via IO-Link kan brukeren velge en modus. Hvis "RGB-modus" er valgt og IO-Link-kommunikasjonen avbrytes, vil lampen automatisk starte SIO-modus.
I "RGB-modus" har de tre digitale inngangene en fast funksjon. Her er hver inngang tilordnet en av de tre primærfargene "rød, grønn, blå".
Hvis et høyt signal er på inngang LED-A, vil lampen være rød. Hvis et høyt signal er på inngang LED-B, vil lampen lyse grønt. Hvis et høyt signal er på begge innganger, LED-A OG LED-B, vil kombinasjonen av rød OG grønn = gul bli brukt.
ifm tilbyr to forskjellige familier av signaltårn: Versjoner med IO-Link-grensesnitt og med IO-Link-grensesnitt OG digitale innganger for å kontrollere hvert segment
Med IO-Link-grensesnittet kan du kontrollere hvert segment på en veldig rask og fleksibel måte. Du kan endre farge, lysintensitet og blinkefrekvens.
For noen versjoner er flere digitale innganger tilgjengelige for å kontrollere LED-segmentene og summeren. Dette betyr at lystårnet også kan brukes i konvensjonelle systemer uten IO-Link-grensesnitt.
Parameterinnstilling uten IO-Link
Takket være en innstillingsknapp kan enkelte versjoner av lystårnet stilles inn uten IO-Link i tre enkle trinn.
Med parameterinnstillingsknappen kan følgende egenskaper stilles inn for hvert LED-segment:
- Farge (rød, grønn, oransje, blå, lilla, turkis, hvit, gul, av)
- Frekvens (permanent på, lav blinkehastighet sakte/middels/rask, høy blinkehastighet sakte/middels/rask)
- Lysstyrke (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
Parameterinnstilling med IO-Link
Alternativt kan signallampene og tårnene enkelt konfigureres via IO-Link. Dermed er det mulig å lagre og laste inn parametersett. Avhengig av modell er opptil tre driftsmoduser tilgjengelige.
På/av-modus
I På/Av-modus kan fargene på segmentene defineres på forhånd og deretter slås på eller av individuelt. I tillegg kan hvert segment fikseres i farge, blinkehastighet og intensitet.
RGB modus
RGB-modusen lar signallampene bruke hele spekteret av funksjoner. Her er hver databit tildelt en av de tre grunnfargene "rød, grønn, blå", som gjør det mulig å blande den nødvendige fargen for hvert segment ved å skrive de sykliske dataene.
Analog modus
Den analoge modusen er kun tilgjengelig med 5-segments signaltårn og visualiserer en verdi mellom 0...100 % i forhåndskonfigurerte skjermtyper.
Med 20 individuelt kontrollerbare LED-lamper tilbyr dette lystårnet størst mulig fleksibilitet. Lystårnet med 20 LED kan betjenes eksklusivt via IO-Link og tilbyr en rekke muligheter med to forskjellige moduser. Begge modusene kan imidlertid overskrives med de bruker-forhåndsdefinerte bankene.
På/av-modus / signallysmodus
I signallysmodus kan opptil 5 segmenter defineres. Segmentene varierer i størrelse, farge og visningstype (f.eks. permanent lys eller blinkende). Størrelsen på segmentene kan defineres av de 20 individuelt kontrollerbare LED-lysene. For eksempel kan viktigheten av en enkelt status indikeres ved å sette 1 stort segment bestående av 16 LED-lys og to små segmenter bestående av 2 LED-lys hver. For å visuelt skille segmentene fra hverandre og for å oppnå bedre synlighet, er det også mulig å slå av det siste LED-lyset til hvert segment og dermed bruke det som en separator.
Analog modus / nivåmålermodus
Nivåmålermodusen kan brukes til å vise en analog verdi som et søylediagram. Visningsretningen kan velges mellom “Fra bunn og oppover” og “Fra topp og nedover”. For hvert av de 20 elementene kan en farge samt visningstype (f.eks. permanent lys eller blinking) defineres. For optimal sansing under alle omgivelsesforhold kan LED-intensiteten og, for versjonene med summer, også volumet justeres.
|
Artikkelnummer 1-segment |
Artikkelnummer 3-segment |
Artikkelnummer 5-segment |
Artikkelnummer 20-LED |
Styring via digitale innganger |
Styring via IO-Link |
Monteringssokel |
Summer |
Tilbakemeldingsknapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV1300 | DV1500 | |||||||
| DV1310 | DV1510 | |||||||
| DV2120 | DV1320 | DV1520 | ||||||
| DV2121 | ||||||||
| DV2130 | DV1330 | DV1530 | ||||||
| DV2131 | ||||||||
| DV2300 | DV2500 | DV2900 | ||||||
| DV2310 | DV2510 | DV2910 | ||||||
| DV2320 | DV2520 | DV2920 | ||||||
| DV2330 | DV2530 | DV2930 |