• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Oversikt
  2. Maskinlys

Hvitt lys og RGB i ett lys – for perfekt belysning og signalisering av prosessene dine

Ifm maskinlys er en innovativ løsning for belysning og signalisering i maskiner og systemer. De gir ikke bare en klar indikasjon på feil, men også effektiv belysning som oppfyller kravene i økodesigndirektivet. De forskjellige variantene og festealternativene gjør dem fleksible å bruke og et verdifullt tillegg til enhver maskin.

Maskinlyset i detalj

Produktfordeler

Høy lyseffekt

Lyseffekt på 450 lumen ved 250 mm.

Effektiv belysning
Lysene oppfyller kravene i Økodesigndirektivet, som sikrer energieffektiv belysning.

Fleksibilitet
De forskjellige variantene og festealternativene gjør dem fleksible og kan tilpasses forskjellige maskiner og systemer.

Tøm visning av feil
De gir tydelige signaler om feil i maskiner og systemer.

Applikasjoner

Utfordringer
Effektiv maskinbelysning og statusvisning, selv i områder som er vanskelig tilgjengelige.

Fordeler med maskinlyset

  • Svært robust og flat design
    DV3010/11 maskinlamper er motstandsdyktige mot ulike kjemikalier, oljer og kjølevæsker, og takket være sin flate, robuste design, kan de brukes i vanskelig tilgjengelige installasjonsrom.
  • Tydelige statusdisplay
    De kan også vise hele RGB-fargespekteret og kan dermed brukes som en statusvisning av maskinforhold, noe som forkorter responstiden når vedlikehold er nødvendig.
  • Jevn belysning
    Maskinlysene gir jevn belysning med hvitt lys, noe som gir en klar oversikt over prosesstrinnene.

Utfordringer
Ergonomisk arbeidsplassbelysning

Fordeler med maskinlyset

  • Høy lyseffekt i kompakt størrelse
    DV3010/11 maskinlamper tilbyr en utmerket lyseffekt på 450 lumen med en lengde på kun 250 mm, noe som gjør dem til det perfekte valget for bruk på arbeidsplassen.
  • Patentert hus
    Det innsatsstøpte huset forhindrer at deler faller ut, noe som øker påliteligheten og sikkerheten til lysene.
  • Høy beskyttelsesgrad
    Takket være beskyttelsesklassifiseringen IP69 er de ideelle for bruk i områder med høye hygienekrav.

Brukstilfelle:


Maskinlyset gir tydelige visuelle signaler som gjør statusen til maskinen gjenkjennelig på et øyeblikk. Hvitt lys indikerer feilfri drift, mens rødt lys indikerer problemer og gir rask respons. Dette minimerer nedetid og øker produksjonseffektiviteten.

Vanlige spørsmål

Produkter