• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Trykksensorer etter bruksområde
  2. Trykkmåleceller

Oversikt over ifms trykkmålecelleteknologier

Finn ut hvilken teknologi som brukes i hvilken sensor og hva dens fordeler og ulemper er.

  Keramisk-
kapasitiv
Membrantetning Belastningsmålere
i rustfritt stål
Piezoresistiv
Trykkområde 100 mbar...600 bar 1...400 bar 6...600 bar 1...10 bar
Vakuummotstand -1 bar -1 bar -1 bar -1 bar
Overbelastningsbeskyttelse
Robusthet
langsiktig stabilitet
Nøyaktighet
Hus-størrelse
Motstandsdyktig mot
drift på grunn av strammemoment
Temperatur
Aggressive medier
Pris €€€ €€€ €€

ikke tilgjengelig
betinget egnet

Keramisk-kapasitiv målecelle.

Utforming og funksjon til den keramiske kapasitive målecellen

Når trykk påføres, endres avstanden mellom membranen og basislegemet, og dermed kapasitansen mellom elektrodene. Denne endringen i kapasitans analyseres og konverteres deretter til et standard industrielt utgangssignal.

Hva gjør målecellen spesiell

  • Ekstremt robust, høy trykkmotstand og høyt sprengningstrykk
  • Driftsfri drift over 100 millioner trykksykluser
  • Høy langsiktig stabilitet og repeterbarhet
  • Tørr målecelle uten membranforseglingsvæske for høy prosesspålitelighet

Fordeler

  • Motstandsdyktig mot dynamiske trykktopper og kavitasjon
  • Motstandsdyktig mot aggressive og slipende medier
  • Minimal temperaturpåvirkning på den keramiske målecellen
  • Keramikk eldes ikke eller blir trett

Ulemper

  • Kompleks installasjon av målecellen i sensoren, derfor stort hus og høyere kostnader
  • Tetning av målecellen er nødvendig mot prosesskoblingen
  • Gassapplikasjoner over 25 bar bare mulig i begrenset grad


Produkter med keramisk kapasitiv målecelle

Variant Hygienisk Industriell
Med skjerm PI PE, PNxx9X Til trykksensorene
Uten skjerm PM PA, PX, PP, PL15
Med analog skjerm PG17, PG27, PG28 PG14, PG24

Membrantetning

Utforming og funksjon av membrantetningsmålecelle

I membrantetningsteknologi påføres ikke prosesstrykket direkte på sensoren, men overføres via en tetning med en påfyllingsvæske bak. Selve membranen skiller mediet i prosessen fra sensorsystemet. Den er fleksibel og deformeres når det utøves trykk på den. Bak membranen er det en spesiell påfyllingsvæske (vanligvis olje) som overfører trykket fra membranen til den faktiske trykksensoren.

Hva gjør målecellen spesiell

  • Høy temperaturmotstand

Fordeler

  • Kompakt, frontmontert design mulig
  • Lav følsomhet for temperaturendringer

Ulemper

  • Følsom membran
  • Trykktopper kan forårsake uopprettelig skade
  • Hvis membranen er skadet, kan membrantetningsvæsken slippe ut og dermed forurense mediet.
  • Metallmembraner kan korrodere


Produkter med membrantetningsmålecelle

Variant Hygienisk Industriell
Med skjerm PI22xx, PI23xx Til trykksensorene
Uten skjerm PL54

Målecelle i rustfritt stål med belastningsmåler

Design og funksjon til målecellen i rustfritt stål med belastningsmålere

I denne målecellen er belastningsmålere i form av resistorer festet på baksiden av tetningen i rustfritt stål og koblet sammen til en Wheatstone-bro. Hvis det utøves trykk på målecellen, deformeres membranen. Dette medfører at utgangssignalet fra brokretsen endres proporsjonalt, noe som registreres av elektronikken og konverteres til et industristandard utgangssignal.

Hva gjør målecellen spesiell

  • Høy langsiktig stabilitet
  • Helsveiset målecelle uten tetning
  • Liten design, lav pris
  • Egnet for gass opp til 600 bar

Fordeler

  • Rask responstid for trinn
  • Høyt sprengningstrykk
  • Ideell for individuelle bestillinger og bulkbestillinger

Ulemper

  • Et dempingselement eller en demper anbefales i bruksområder med dynamisk trykk og kavitasjon.


Produkter med målecelle i rustfritt stål

Variant Type
Med skjerm PNxx7x > 100 bar Til trykksensorene
Uten skjerm PT, PU, PV
Med innstillingsringer PK

Piezoresistiv målecelle

Utforming og funksjon av membrantetningsmålecelle

Den piezoresistive effekten beskriver endringen av den elektriske motstanden til et materiale forårsaket av trykk eller trekkraft. Denne endringen i motstand detekteres av en brokrets (R1 - R4) og konverteres til et industristandard utgangssignal.

Hva gjør målecellen spesiell

  • Vakuum- og kontaminantresistent målecelle takket være belegget
  • Egnet for pneumatiske sensorer

Fordeler

  • Lite sensorelement

Ulemper

  • Kun egnet for pneumatikk og inerte gasser


Produkter med piezoresistiv målecelle

Variant Type
Med skjerm PQS, PQC Til trykksensorene
Nedsenkbare trykktransmittere PS