• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Trykksensorer etter bruksområde
  2. Utvalgte produkter
  3. PG elektronisk manometer

Elektronisk manometer med smart trykkdisplay

Ifms trykksensorer har i mange år vist seg å være en pålitelig løsning i et bredt spekter av industrielle og hygieniske applikasjoner. PGs elektroniske manometer har nå blitt oppdatert og har fått nye og forbedrede funksjoner.
Det flerfargede LED-displayet muliggjør klar og utvetydig visualisering av trykkområder, bryterpunkter og minimums- og maksimumsverdier. Mekaniske pekere, som er utsatt for feil, erstattes av holdbare og svært synlige lysdioder. Denne teknologiske utviklingen sikrer bedre klarhet og pålitelighet.

Det elektroniske manometeret i detalj

Produktfordeler

Kombinert manometer og elektronisk trykksensor
PG kombinerer den utmerkede lesbarheten til en manometerskjerm med styrken til en elektronisk trykksensor, noe som resulterer i en presis trykksensor med omfattende visualiseringsmuligheter.

Smart LED-display
Den flerfargede LED-lysringen muliggjør klar og utvetydig visualisering av trykkområder, bryterpunkter og minimums- og maksimumsverdier. Dra nytte av skreddersydde visualiseringsalternativer og juster arbeidsområdene til ditt spesifikke bruksområde via IO-Link. Det er ikke lenger nødvendig å merke arbeidsområder manuelt som med konvensjonelle manometre. I tillegg vises prosessverdien også som en numerisk verdi. PG17 lar deg velge om du vil vise trykk eller temperatur.
Når den er installert, kan du justere displayet på sensoren mekanisk – uavhengig av installasjonssituasjonen.

Hygieniske og industrielle enhetsversjoner
For å oppfylle kravene til både hygieniske og industrielle applikasjoner, har vi utviklet to separate versjoner med forskjellige tekniske egenskaper og godkjenninger, som hjelper deg med å oppnå best mulig ytelse i hvert enkelt tilfelle.

Resistent keramisk målecelle
Det elektroniske manometeret utmerker seg ved sin motstandsdyktige keramiske målecelle, noe som øker sikkerheten og tilliten til kritiske bruksområder.

Finn ut mer om målecellen

Eksepsjonell sikkerhet i hygieniske applikasjoner
Den hygieniske enhetsversjonen tåler kontinuerlig middels temperaturer på opptil 150 °C og gir temperaturverdien via IO-Link. Dynamiske temperaturendringer som oppstår i CIP-prosesser kompenseres.

Smart LED-display

Produktdetaljer

Versjon Hygienisk versjon PG17xx Industriell versjon PG14xx
Måleområder -1…40 bar -1…400 bar
Integrert middels temperaturmåling
Enhetstemperaturutgang
Maks. mediumstemperatur Tåler kontinuerlig opptil 150 °C Tåler kontinuerlig opptil 80 °C
Temperatur kompensasjon
Prosesstilkobling Aseptoflex Vario G ½“
Målecelle Keramisk målecelle Keramisk målecelle
Godkjenninger** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Pris
** Alle våre produkter har CE, cULus, CPA og UKCA som standard

Brukstilfeller

Systemtilkobling

Merverdi takket være IO-Link

Informasjon og alternativer via IO-Link

I tillegg til typiske funksjoner som parameterinnstilling og prosessverdioverføring, tilbyr manometeret ytterligere informasjon og alternativer via IO-Link:

  • optimalisering av display (lysstyrke, farge, opptil 5 oppsett)
  • min. og maks. minne, teller
  • enhetstemperatur

Tapsfri dataoverføring
IO-Link muliggjør tapsfri dataoverføring, ettersom konverteringstap utelukkes via digital kommunikasjon. Eksterne påvirkninger, slik som magnetfelt, har ingen effekt på dataoverføring. Diagnosedata leveres også via IO-Link.

Transparente prosesser
Det aktuelle trykket sendes ut presist og med høy oppløsning via IO-Link. Dette gjør det enkelt å holde et øye med prosessen din til enhver tid. I tillegg sendes medietemperaturen syklisk ut via IO-Link (PG17xx).

Fleksibel ekstern konfigurasjon eller direkte på HMI
Trykksensoren kan konfigureres raskt og enkelt via IO-Link – selv eksternt eller under drift.

Planlegger du å bytte ut enheten?
Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjonen sikkerhetskopierer og gjenoppretter automatisk parametersett – bare enheten trenger å byttes ut.

Moderne eller klassisk installasjon

 
PG elektronisk manometer

Mekanisk manometer

Trykksensor
(uten display)
    Brukes ofte i kombinasjon
Målecelle Robust og hygienisk keramisk målecelle Mekanisk måleelement Målecelle av keramisk eller rustfritt stål
Display Display med LED-lysring

LED-lysring kan stilles inn individuelt
Mekanisk peker:
manuell merking av arbeidsområder
Hus Hus i rustfritt stål, displayet kan roteres 320° Hus i rustfritt stål Hus i rustfritt stål
Utganger Digital (IO-Link)
Analog 4...20 mA
Utgangssignaler bare mulig i kombinasjon med ekstra trykksender Bryterutgang
analog 4…20 mA
digital (IO-Link)
Funksjoner og spesialfunksjoner Integrert temperaturmåling (PG17xx)

Temperaturkompensasjon

32-biters IO-Link-oppløsning (20 000 trinn)
Mekaniske manometre krever ofte fylling i huset, som kan lekke og forurense prosessen

Mekaniske visere er følsomme for skader og kan forskyves
Målte verdier overført til PLS er mer nøyaktige enn de som vises av et analogt manometer
Systemintegrasjon Rask og enkel integrering av én komponent Integrering av minst to komponenter (mekanisk manometer + sensor) Ekstra manometer kreves hvis visning ønskes
Strømforsyninger 24 V DC kreves 24 V DC kreves

Vanlige spørsmål

Produkter