- Ifm mate
- Fordeler
Ifm mate: Fordeler
Assistansesystemet Ifm mate støtter medarbeidere med manuelle prosesser i produksjon eller ved pakkearbeidsstasjoner. Utstyrt med et optisk 2D/3D-kamera identifiserer systemet medarbeiderens hender og registrerer for eksempel om medarbeideren har nådd inn i en eske eller ikke. Gjenkjenningen av hånden, som er basert på kraftig deep learning-teknologi, er nøkkelkomponenten i systemet. Om medarbeiderne er høyre- eller venstrehendte er like irrelevant for gjenkjenningen som håndens posisjon.
Konsekvent høyt nivå på produktkvaliteten
Å sikre kvaliteten på manuelle arbeidssteg har hittil vært en utfordring sammenlignet med digitaliserte prosesser. Med det nye assistansesystemet for produksjonsmedarbeidere oppnås kvalitetssikring på en svært enkel måte. Kostbare reklamasjoner kan forhindres effektivt.
Rask opplæring i jobben og fleksibel medarbeiderplanlegging
Ifm mate gir også fordeler når det gjelder personaldisponering: Systemet kan støtte produksjonsmedarbeidere med hjelp av ulike arbeidsinstruksjoner på skjermen, f.eks. videoinstruksjoner. Dette gjør det mulig å disponere personell fleksibelt på forskjellige arbeidsstasjoner.
Fullt virtuelt system fungerer uten behov for tungvinte tilbehør
Takket være håndgjenkjenning i den kombinerte 2D- og 3D-teknologien krever medarbeiderassistansesystemet ikke ytterligere tilbehør som VR-briller eller håndledds-trackere. Dette øker komforten for medarbeiderne betydelig sammenlignet med andre veiledningssystemer, og resulterer i svært høy aksept blant medarbeiderne, ettersom de på ingen måte begrenses i sitt vanlige arbeidsmiljø.
Ifm mate tilpasser seg dine behov – ikke omvendt.
Arbeidsflyter kan tilpasses fleksibelt i programvaren. Det er for eksempel mulig å forhåndsdefinere en stegsekvens eller la medarbeidere utføre stegene i vilkårlig rekkefølge. Dette sikrer at ergonomien i arbeidsprosessene kan opprettholdes eller til og med optimaliseres.
Enkel og rask oppstart
Oppsett av Ifm mate er enkelt og intuitivt – det kreves verken IT- eller spesialiststøtte. Rask omstilling til en ny brukssituasjon er ikke noe problem.
Tilkobling til overordnede systemer og prosesser
Med hjelp av REST-API-en kan du integrere Ifm mate direkte i dine digitale ordrebehandlings- og kvalitetssikringsprosesser.
«mate» fra Ifm – ekspertise basert på vår egen erfaring
Utgangspunktet for utviklingen var vårt eget produksjonsanlegg og målet om å redusere reklamasjoner, spesielt knyttet til manuell pakking av sensorer. Systemet er enda et skritt mot Industri 4.0 og den digitale fabrikken.