Hjelpesystem for arbeideren ved manuelle produksjonsoppgaver – Ifm mate
Sanntidsinstruksjoner på grunn av intelligent bildebehandling
Store monteringsavvik, svingninger og komplisert prosessforløp fører til et permanent stort behov for opplæring innen manuell produksjon – kombinert med like stor ressursforpliktelse når de erfarne kollegene hjelper de nye med råd og bistand. Det er prisverdig, men ærlig talt ikke særlig økonomisk.
Hva med å gi de nye kollegene en heltidslærer som har greie på alt som er viktig? En kollega som alltid er tilgjengelig og påpeker avvik i god tid, og på den måten enkelt minimerer feil. En kompis du kan stole på i alle produksjonssituasjoner. En ordentlig kamerat.
Bruksområder
Opplev hvor enkelt og effektivt det er å lære opp produksjonsprosessen selv for svært små partier, og sikre 100 % kvalitet allerede fra første steg. Uten ekstra bemanning. Helt uten unødvendige tillegg. Svært ukomplisert.
Hva er Ifm mate?
Mate [meɪt] står for Manual Assembly Training Engineer og er en hjelpende hånd. Ifm mate er din pålitelige følgesvenn og veileder for alle manuelle monteringsoppgaver – fra enkle til kompliserte – og sikrer et konsekvent høyt presisjonsnivå ved utførelse av repeterende pakkearbeid. Ifm mate hjelper medarbeideren å oppnå nødvendig nivå av arbeidssikkerhet i hvert steg. Tidkrevende og kostbar opplæring på jobben av medarbeidere kan reduseres, og omarbeid for å oppnå den nødvendige kvaliteten kan unngås fra første stund.
| Individuell støtte i sanntid Instruksjoner tilpasset arbeideren veileder dem trygt gjennom prosessen |
|
| Enkelt, intuitivt og fleksibelt Enkel montering og tilpasning uten behov for fagfolk – kan brukes av nesten alle |
|
| Helt uten unødvendige tillegg Et deep learning-system uten ekstra tilbehør. Håndledds-trackere eller VR-briller er ikke nødvendig |
|
| «mate» fra Ifm Skreddersydd løsning for produksjonsoppgaver, utviklet av våre egne produksjonsmedarbeidere. Unik og prisbelønt |