- Ifm mate
- Programvareoppdateringer
Ifm mate: Programvareoppdateringer
Ny: Ifm mate Event Logger åpner for nye muligheter innen prosessoptimalisering
Fra og med versjon 1.5.0 gjør Ifm mate Event Logger det mulig å oppdage hendelser som oppstår i manuell produksjon. Disse hendelsene kan overføres via MQTT og analyseres av kunden.
Fordelene med funksjonen på et øyeblikk:
- Identifiser tidstyver i produksjonsprosessene dine
- Oppdag regelmessig tilbakevendende feil i produksjonsprosessen
- Optimaliser produksjonsprosesser og fjern feilkilder
Obs: En engangslisens (OXZ001) kreves for å aktivere denne funksjonen. Den kan aktiveres både online og offline og er gyldig for én Ifm mate-arbeidsstasjon. Den gir også muligheten til å arbeide med et digitalt feilskjema. Mer detaljert informasjon om funksjonaliteten til Ifm mate Event Logger-lisensen finner du her.
Greit å vite: Uten å kjøpe lisensen vil funksjonen automatisk forbli deaktivert etter oppdateringen til 1.5.0. I tilfeller hvor logging eller lagring av data ikke er nødvendig, vil Ifm mate fortsette å fungere som vanlig, og du vil dra nytte av de andre gratisfunksjonene.
Hvilke gratisfunksjoner omfatter oppdateringen 1.5.0?
Oppdateringen gir mulighet til å definere brukergrupper med tilhørende brukerrettigheter og administrere dem sentralt. For eksempel kan en innlogging brukes til å sikre at bare medarbeidere med spesielle kvalifikasjoner eller opplæring har tillatelse til å utføre bestemte aktiviteter.
Funksjonaliteten til det automatiske feilskjemaet er også tilgjengelig, men det er ingen automatisk overføring.
Versjon 1.4.0: SAP-tilkobling for sentralisert jobbadministrasjon
Integrasjon via modulen «Shop Floor Integration» forenkler jobbhåndteringen
Fra og med versjon 1.4.0 kan arbeidsstøttesystemet Ifm mate kobles sømløst til et selskaps SAP S/4HANA-system. Der kan jobber for manuelle arbeidsstasjoner opprettes sentralt og fremdriften deres spores. På Mate-brukergrensesnittet kan operatøren velge de ventende manuelle jobbene for behandling ved hjelp av en håndskanner. Når valget er gjort, vises flere jobbdetaljer i Mate. Dette kan være mengdene som skal produseres, samt flere videoer eller instruksjoner om produksjonssteg. Riktig valg og plassering av materialbokser kan også kontrolleres for å sikre feilfri, mest mulig ergonomisk og effektiv jobbhåndtering.
Gode og dårlige deler kan automatisk føres tilbake til SAP ved hjelp av det sensorbaserte kvalitetssikringssystemet, som også er tilgjengelig. Når jobben er fullført, overføres all informasjon slik at dataene kan brukes umiddelbart til dynamisk produksjonsplanlegging.
Fordelene på et øyeblikk
- Sentralisert, dynamisk styring av manuelle produksjonsjobber
- Ekstra kvalitetssikring takket være verifisering av korrekt utstyr på arbeidsstasjonen
- Automatisert registrering av gode og dårlige deler optimaliserer videre produksjonsplanlegging
Versjon 1.3.0: sensorbasert QA-prosess for monteringsoppgaver
O2D5-maskinsynssensor støtter medarbeidere med mål/aktual-sammenligning
Sømløs integrasjon av O2D5-maskinsynssensoren utvider arbeidsstøttesystemet med praktisk støtte til medarbeidere i monteringsovervåkingen. Sensoren sammenligner den faktiske tilstanden til konturer og overflater med forhåndsdefinerte måltilstander. Dette kan gjøres mellom monteringssteg eller på slutten av prosessen ved hjelp av én eller flere maskinsynssensorer. Feilmontering av kontakter, utelatte limpunkter eller feilmonterte komponenter oppdages pålitelig med høy nøyaktighet og varsles til medarbeideren. Som et ekstra hjelpemiddel vises den aktuelle målkonturen på skjermen, slik at monteringssteget raskt og enkelt kan korrigeres på en måte som er lett å huske. Når den faktiske tilstanden samsvarer med spesifikasjonen, frigir systemet neste monteringssteg. Ingen ekstra kontroller er nødvendig for å integrere O2D5-maskinsynssensorene i Ifm mate.
Fordelene med et øyekast:
- Permanent inline- og sluttkontroll av kvalitet
- Umiddelbar læringseffekt takket være mål-/faktisk-visning
- Sikkerhet i komplekse og sensitive produksjonssteg
- Lavest mulig andel feilprodukter
Versjon 1.2.0: kommunikasjonsgrensesnitt nå tilgjengelig
REST-API: Tilkobling til ERP- og serverstrukturer
Med REST-API-en tilbyr Ifm mate fra programvareversjon 1.2.0 eller høyere muligheten til å etablere en tilkobling til overordnede nettverksstrukturer. Hvis flere av arbeidsstøttesystemene brukes, kan de få tilgang til et sentralt bibliotek med monteringsretningslinjer. Dialog med ERP-systemer er også mulig, for eksempel for å kunne sende monteringsordre sentralt og effektivt til de enkelte manuelle arbeidsstasjonene. Hvis verktøy integreres, kan det nøyaktige momentet for den aktuelle monteringsprosessen overføres via grensesnittet for å unngå skade på produktet.
Kort sagt: Med hjelp av REST-API-en kan du integrere Ifm mate direkte i dine digitale ordrebehandlings- og kvalitetssikringsprosesser.
Følgende bruksområder er nå mulig:
- Kvalitetskontroll
- Versjonshåndtering
- Ordrehåndtering
- Interaksjon med verktøy