- Produktnyheter
- IO-Link
- AirBoxer med IO-Link
AirBoxer med IO-Link
Applikasjoner
Pneumatiske AirBox-er styrer sylindere eller aktuatorer ved hjelp av trykkluft og brukes i et bredt spekter av industrielle applikasjoner. De brukes i nesten alle områder der pneumatikk brukes til posisjonering. Eksempler inkluderer plukk-og-plasser-applikasjoner, maskinverktøy, robotikk, håndtering og transportbånd. I påfyllingssystemer styrer AirBox-er aktuatorer, for eksempel under dosering eller påfylling.
Takket være det kompakte designet kan AirBox-er monteres nær de pneumatiske aktuatorene som skal kontrolleres. Den korte avstanden minimerer risikoen for lekkasjer og øker derfor energieffektiviteten betydelig. Dessuten tillater korte pneumatiske rør korte vekslingstider.
AirBoxene gir digitale innganger som f.eks. sylindersensorer for posisjonstilbakemelding kan kobles til. Lange, separate kabelbaner til anleggskontrolleren er ikke nødvendig.
IO-Link-fordeler
Den elektriske tilkoblingen gjøres via en 24 V strømforsyning, noe som eliminerer behovet for ekstra hjelpespenning og skjermede kabler. Dette forenkler kablingen betraktelig. Diagnostikk er også gjort enklere: Produksjonsdata som driftstimer, innkoblingsoperasjoner og intern temperatur logges i AirBox. Dette muliggjør prediktivt vedlikehold og gir maksimal gjennomsiktighet, for eksempel for eksterne serviceformål. Eksterne feil som kortslutninger ved de digitale inngangene oppdages pålitelig. Alt i alt forbedrer disse fordelene effektiviteten, påliteligheten og prosesskvaliteten til maskiner og systemer.