- Produktnyheter
- Sensorer
- T-spor og C-spor sylindersensorer med IO-Link
T-spor og C-spor sylindersensorer med IO-Link
Allsidig sylinderovervåking
Denne IO-Link-sensoren med to konfigurerbare utganger vil oppgradere maskinen din på kort tid. Utgangene kan konfigureres til dine applikasjonskrav. En høyoppløselig prosessverdi med et deteksjonsområde på 50 mm muliggjør kontinuerlig overvåking samt digital overføring via IO-Link. Takket være «teach»-funksjonen og Bluetooth-adapteren kan den installerte sensoren enkelt justeres fra utsiden av maskinen.
Integrerte diagnose funksjoner
Kombinerte funksjoner, som slagteller (koblingssyklusteller), tidsovervåking mellom begge endeposisjoner eller apparattemperatur gir serviceassistanse og gjør det mulig å utføre vedlikehold etter behov.
Én sensor i stedet for to: På sylindere med kort slaglengde er det nå tilstrekkelig med én IO-Link-sylindersensor (øvre spor) til å detektere begge endeposisjoner i stedet for to konvensjonelle sensorer (nedre spor) som tidligere.