- Produktnyheter
- Industriell kommunikasjon
- I/O-moduler uten interaksjon for IO-Link
I/O-moduler uten interaksjon for IO-Link
Digitale og analoge porter for IO-Link
Med sine IO-Link-mastere tilbyr ifm en ideell løsning for opptak av sensorsignaler direkte i maskinen uten å bruke et kontrollskap.
En maskinstyring må imidlertid også kunne registrere digitale og analoge signaler og styre elektriske aktuatorer i tillegg til IO-Link-informasjon. I/O-modulene for IO-Link tilbyr nettopp disse funksjonene, noe som gjør dem til en ideell utvidelse til IO-Link-masterne.
For sikkerhetsrelaterte bruksområder
En spesiell utfordring er at i visse applikasjoner må spenningen til aktuatorene (UA) slås av på en sikkerhetsrelatert måte.
Modulene er utviklet slik at de kan brukes i relevante sikkerhetsrelaterte applikasjoner opp til PL d (kategori 3) uten interaksjon.
Slå av uten interaksjon
I klassisk sikkerhetsteknologi slås spenningsforsyningen til farlige aktuatorer (UA) av sentralt via et sikkerhetsrelé.
I moderne, desentraliserte feltbussystemer styres imidlertid aktuatorene via "ikke-sikre" utganger fra I/O-moduler, mens spenningsforsyningen til disse I/O-modulene i økende grad slås av sentralt via et oppstrøms sikkerhetsrelé eller en sikkerhetskontroller.
Et dilemma her er at en feil teoretisk kan oppstå i de ikke-sikre I/O-modulene, noe som resulterer i at utgangen fortsetter å bli levert av oss selv om UA har blitt slått av. Av den grunn har modulene blitt redesignet og bygget på en slik måte at denne teoretiske feilen utelukkes.
Mange konkurrenter refererer til "passiv sikkerhet" i denne sammenhengen. Begrepet er imidlertid misvisende da det antyder en sikkerhetsanordning. Dette er grunnen til at vi uttrykkelig refererer til "ikke-interaksjon" og "feilutelukkelse".