Sensorer og systemer for skipsautomatisering
Verftsindustrien vil oppleve den største strukturelle endringen i sin historie i årene som kommer. Fremtidens skip vil bli drevet av et hybriddrivverk eller være helelektrisk, noe som gjør det mer miljøvennlig. ifm støtter skipsbyggingsindustrien og deres leverandører på tvers av ulike bruksområder, som for eksempel
- drivteknologi
- eksosgassrensing
- vannbehandling
- filtreringssystemer for avløpsanlegg
- dekksutstyr osv.
med intelligente sensorer og systemløsninger. Noen av disse inkluderer tilstandsovervåking av kritiske eiendeler som drivverk og hydrauliske kraftpakker.
Ifm har den nødvendige teknologien og erfaringen for å utstyre lasteskip, forsyningsskip, containerskip, yachter, cruiseskip og ferger med automasjonsteknologi. De enkle å installere sensorene og systemene kan motstå de mest ugunstige værforholdene på åpne hav. Sensorer og systemer har de nødvendige godkjenningene for den maritime industrien fra DNV og Bureau Veritas.
Applikasjoner
Tilstandsovervåking av skipssystemer er avgjørende for sikker og effektiv drift av moderne skip. Systemer som drivverk, hydrauliske kraftpakker og ballastvannsystemer er avgjørende. Nøyaktig sensorteknologi kan forhindre feil og minimere vedlikeholdskostnadene.
Drivsystemer og rorpropeller
Moderne skip er preget av en hybrid drivenhet som består av en forbrenningsmotor og en elektrisk motor. Tilstandsbasert overvåking av stasjoner muliggjør tidlig deteksjon av oppståtte maskinskader.
Hydrauliske kraftforsyningssenheter på kraner
Vanligvis brukes hydrauliske drivsystemer til å løfte tung last. Ifm-sensorer sikrer pålitelig, uavbrutt lav vedlikeholdsdrift av hydraulikksystemet.
Ballastvannsystem
Ballastvannsystemer er uunnværlige for sikker drift av skip. Ifm nivåsensorer overvåker pålitelig grenseverdiene for ballasttankene, mens trykk- og strømningssensorer beskytter dem mot tørrkjøring.