- Skipsautomasjon
- Overvåking av hydrauliske kraftforsyningssenheter på kraner
Overvåking av hydrauliske kraftforsyningssenheter på kraner
Vanligvis brukes hydrauliske drivsystemer for å heve tunge laster og drive knekkbomkraner og teleskopiske bommer. En hydraulisk kraftforsyningssenhet er hjertet i et hydraulisk system og gir energi til drift av hydrauliske sylindere: de viktigste drivelementene i hydraulikk.
ifm-sensorer sikrer pålitelig, uavbrutt lav vedlikeholdsdrift av hydraulikksystemet.
Nivåsensorer brukes til å kontinuerlig overvåke nivået i reservoaret og gir et viktig bidrag til miljøbeskyttelse ved å garantere pålitelig overfyllingsbeskyttelse.
Trykksensorer overvåker systemtrykket. Temperatursensorer overvåker temperaturen på hydraulikkoljen.
IO-Link-moduler samler inn sensorsignalene på den hydrauliske kraftenheten og overfører dem til en kontroller. Dette reduserer kablingskostnadene og gjør komplekse kabeltrær foreldet.
Løsninger
Trykk, nivå og temperatur under kontroll
Trykktransmittere av type PT med DNV-godkjenning leverer systemdata om trykket i det hydrauliske kretsløpet som er nødvendig for å kontrollere ventilene. Temperaturtransmitter av type TA med DNV-godkjenning måle temperaturen på hydraulikkoljen og garantere en høy presisjon over hele temperaturmåleområdet.
En nivåsensor av type LMC med DNV-godkjenning beskytter pumper mot tørrkjøring ved tidlig deteksjon av lavt nivå.
Overvåking av oljekvalitet
Forurensning samt vannkonsentrasjon er indikatorer på oljeens kvalitet og gir operatøren mulighet til å bytte olje på rett tidspunkt for å forhindre skader og reparasjonskostnader på det hydrauliske systemet.
Oljepartikkelsensoren LDP overvåker graden av renslighet eller nivået av forurensning i hydraulikkoljer.
Vann er vanligvis ikke ønsket i hydrauliske væsker og smøremidler. Høye konsentrasjoner av vann kan alvorlig påvirke driften eller forårsake skade.
Oljefuktighetssensoreen LDH måler den relative fuktigheten i hydraulikkoljen.