• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. Skipsautomasjon
  2. Overvåking av ballastvannsystemet

Overvåking av ballastvannsystemet

Ballastvannsystemer er uunnværlige for sikker drift av skip, da de tjener til å stabilisere fartøyet. Systemet består hovedsakelig av ballastvanntanker, pumper, fordelingsrør, råvanninntak, filtre og et vannbehandlingssystem, samt ventiler, sensorer og kontrollere for å betjene disse enhetene. ifm-sensorer sikrer pålitelig, uavbrutt og lavt vedlikehold ved drift.

Nivåsensorer overvåker pålitelig grenseverdiene for ballasttankene, mens trykk- og strømningssensorer gir viktig data for drift av pumpene og beskytter dem mot tørrkjøring.

Pneumatisk betjente ventiler og stengeventiler brukes til å kontrollere vannstrømmen i rør. Doble induktive sensorer gir pålitelig posisjonstilbakemelding for pneumatiske ventilaktuatorer og ventiler.

De drives i kombinasjon med en målpuck og oppdager ventilens "åpne" og "lukkede" posisjoner.

Løsninger

Tørrkjøringsbeskyttelse av pumper

Innebygd magnetisk-induktiv volumetrisk flyt sensorer av SM-serien overvåker ballastvannstrømmen. De detekterer de tre prosessverdiene volumetrisk strømningsmengde, forbrukt mengde og middels temperatur. Det robuste huset i rustfritt stål og den høye beskyttelsesgraden gir høy sikkerhet selv i tøffe miljøer.

Den kompakte SA-strømningssensoren med DNV-godkjenning og display kan enkelt tilpasses til et rør takket være et bredt utvalg av prosessadaptere. En kritisk tørrkjøringssituasjon for en pumpe blir tydelig indikert ved en grønn/rød fargeendring på skjermen.

En LMC-nivåsensor med DNV-godkjenning beskytter pumper mot tørrkjøring ved tidlig deteksjon av tomhet i et tilførselsrør.

Kontinuerlig tilbakemelding på posisjon

I prosesser der væsker, luft eller gasser brukes, trengs ventiler for dosering og kontroll. Doble induktive sensorer i IN-serien gir pålitelig tilbakemelding på ventilens åpne- og lukkeposisjoner på pneumatiske aktuatorer og ventiler. De brukes i kombinasjon med en målpuck.

Hvis kontinuerlig posisjonstilbakemelding eller et tredje bryterpunkt er nødvendig, er smartventilsensoren MVQ den riktige applikasjonsløsningen. Dette muliggjør tilstandsbasert vedlikehold av ventilen ved tidlig deteksjon av avleiringer eller slitasje på tetningen.