Effektivisering av havnedrift
Fremtidens automatisering og tilkobling
Med økt global handel og økende krav fra kunder om globale logistikktjenester, er det behov for å maksimere den operasjonelle effektiviteten til havner. Det overveldende flertallet av den interkontinentale varehandelen foregår via sjøveien. Dette er grunnen til at containerhavner spiller en avgjørende rolle i den internasjonale forsyningskjeden. Alt innen containerhåndtering skal gjøres trygt og uten forsinkelser, ellers kan ikke den stramme timeplanen til de globale logistikkjede-deltakerne opprettholdes.
Økt automatisering og tilstandsovervåking av kritiske havneressurser er uunnværlig for å spare kostnader og tid, samt forbli pålitelig og konkurransedyktig. Vi tilbyr målrettede og sikre løsninger for enhver havneapplikasjon, som er rettet mot nettopp disse kravene.
Fordeler med automatiseringsløsningene våre
For å øke driftseffektiviteten i havner, blir det stadig viktigere å koble sammen både deltakere på land og til havs. Dette krever en pålitelig utveksling av data mellom alle parter, men også for tilstandsovervåking av viktige ressurser. Havner må bli smartere, og derfor øker digitaliseringen i betydning. Vi tilbyr systemløsninger basert på intelligente sensorer som ikke bare er pålitelige, men som også støtter dataoverføring opp til skynivå for jevn havnedrift.
|
Tilgjengelighet: IO-Link-sensorer overfører data fra havnesystemer og maskiner til systemer på høyere nivå. For eksempel kan skader på havneutstyr oppdages tidlig slik at man oppnår høyere utstyrsoppetid. |
|
|
Kostnadsreduksjon: Forstyrrelser i havnedriften er ikke bare kostbare for havneoperatørene, men for alle deltakerne i logistikkkjeden. Nedetid på havneutstyr på grunn av f.eks mekanisk slitasje kan oppdages på et tidlig stadium og dermed unngås. Overvåkingssystemer utstyrt med presis sensorteknologi kan oppdage lagerskader, ubalanse osv. og overføre disse dataene digitalt via IO-Link, noe som bidrar til å forhindre høye kostnader forårsaket av nedetider. |
|
|
Pålitelighet: Med mer enn 50 års erfaring vet vi hvordan vi oppnår maksimal oppetid for kraner, løftetraverser, stablemaskiner, portaltrucker eller AGV-er. Disse spesialkjøretøyene er utsatt for ekstreme støt og vibrasjoner og miljøforhold ved kystnære steder – nedbør, sterk sol, vind og salt luft. Sensorer og kontrollsystemer fra ifm gir beskyttelsesklasse IP68/ IP69K mot inntrenging av olje eller vann samt støt- og vibrasjonsmotstand opp til 120g i et temperaturområde fra -40 til 85°C. Utmerket EMC-kompatibilitet kombinert med digital dataoverføring via IO-Link sikrer problemfri opptak og overføring av alle relevante maskindata. Selvfølgelig er alle relevante godkjenninger tilgjengelige. |