• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 진동 센서
  2. 진단 전자 장치 및 가속도 센서
  3. 통합

진단 전자 장치 통합

진단 전자 장치와 가속도 센서를 통합하고, 수집된 데이터를 번들로 묶어 다른 연결된 시스템에서 사용할 수 있도록 하는 여러가지 방법이 있습니다.

VES 파라메터 세팅 소프트웨어는 진단 전자장치의 파라메터 세팅, 모니터링 및 분석을 지원합니다. ifm의 IIoT 플랫폼 moneo는 종합적인 설비 모니터링에 사용될 수 있습니다. 상세정보

VSE OPC UA 서버

VSE OPC UA 서버를 사용하면 심층적인 프로그래밍 지식 없이도 진단 전자 장치 데이터를 IT 레벨로 쉽게 전송할 수 있습니다. 이를 통하여 소프트웨어 기반 설비 모니터링 및 상위 레벨 시스템 프로세스 최적화에 진동 분석정보를 사용할 수 있습니다. 데이터 처리를 위하여 별도의 클라이언트가 필요합니다.

VES004 파라메터 세팅 소프트웨어

VSE 진단 전자장치는 무료 VES004 소프트웨어 도구로 설정됩니다 :

  • 네트워크 및 보안 설정
  • 입력 및 출력 설정
  • 측정 태스크 / 물체 파라메터화
  • 필드버스 물체 매핑
  • raw 및 히스토리 데이터 읽기

VES004는 또한 타겟된 설정 및 근본 원인 분석을 위한 모니터링 및 분석 기능을 포괄합니다:

  • 물체 모니터링
  • 스펙트럼 분석
  • 엔벨로프 곡선 분석
  • 시간 영역 분석
  • 데이터 내보내기

Application Package Assistant (APA)

어플리케이션 패키지 어시스턴트 APA는 VES004 파라메터 세팅 소프트웨어와 VSE 진단 전자장치의 표준 기능을 번들로 제공하는 무료 소프트웨어로 , 서비스 담당자가 확장 가능한 솔루션으로 사용할 수 있습니다.

어플리케이션 솔루션을 위한 VSExxx 진단 전자 장치 셋업:

  1. 파라메터 세트 파일을 진단 전자 장치에 로딩
  2. 진단 전자 장치에 연결된 센서의 시그널 테스트
  3. 임계값 및 알람 동작 설정하기
  4. 분석 및 서비스 목적으로 서비스 파일 생성

APA 도구는 VSE 장치의 다운로드 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.

moneo RTM

IIoT 플랫폼인 moneo, 특히 moneo RTM을 통해 ifm은 즉시 사용 가능한 강력한 상태 모니터링 소프트웨어를제공합니다. moneo RTM을 사용하는 경우, 모든 중요한 프로세스 데이터의 전체적인 설비 모니터링 및 표시를 위해 완전히 사용자 별 대시보드를 구현할 수 있습니다.

손상된 경우, 사용자에게 직접 알람 메시지가 전송됩니다. 이로 인해 빠른 반응이 가능하여 전체적인 고장을 방지할 수 있습니다. RTM 고급 진동 분석 애드온을 사용하는 경우, moneo RTM에서 트리거된 VSE의 raw 데이터 기록을 시간 영역에서 시각화하고 손상 근본 원인을 진단할 수 있습니다.

이 디캔터 어플리케이션 예제에서 VSE 진단 전자 장치와 moneo IIoT 플랫폼에 대해 알아보십시오.

ifm edgeDevices

VSE 진단 전자 장치에서 모든 IIoT 인프라로상태 데이터를 원활하게 전송 하기를 원하십니까? 데이터 교환이 클라우드 또는 온프레미스 플랫폼과 함께 작동해야 합니까? ifm의 IIoT edgeDevices는 모든 것을 할 수 있습니다.