• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 진동 센서
  2. IO-Link를 보유한 3축 진동 센서

스마트한 상태 모니터링을 위한 3축 IO-Link 진동 센서

새로운 VVB3 상태 모니터링 센서로 기계 상태에 대한 귀중한 통찰력을 얻으십시오. VVB3 센서는 세 축에서 진동을 지속적으로 감지하고, 회전하지 않는 부품의 표면 온도를 추가로 측정합니다. 스마트 센서는 이러한 값을 바탕으로 기계의 '바이탈'을 결정합니다.

본 센서는 5,600Hz의 광범위한 주파수 범위를 통해 이상, 마모, 베어링 손상, 윤활 부족 또는 캐비테이션을 신뢰성있게 조기에 감지할 수 있습니다. 이를 통해 심각한 피해 및 후속조치 비용 증가가 발생하기 전에 대응할 수 있습니다. VVB3를 사용하면 정기적인 점검에 투자하여 장비가 원활하게 작동하고 근본적인 문제가 없는지 확인할 수 있습니다. 예지보전의 강력한 기능을 활용하고, 기계의 상태를 모니터링할 준비가 되었습니까?

VVB3 진동 센서 자세히 알아보기

VVB3의 주요 장점

3축 MEMS 기술은 하나의 측정 위치만으로 축, 수직, 수평의 세 방향 모두에서 장착 유연성과 정밀한 측정을 제공합니다.

매우 견고한 스텐레스 스틸 하우징은 가장 혹독한 작동 조건을 견딜 수 있습니다. 내부 자가 테스트 기능과 M12 커넥터 덕분에 손상된 케이블은 언제든지 교체할 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 본 센서는 유지보수가 전혀 필요하지 않습니다. 또한 LED를 통해 디바이스 상태를 항상 확인할 수 있습니다.

선택적으로 IO-Link 인터페이스를 통해 쉽게 사용할 수 있는 통합된 불균형 및 베어링 분석 기능을 사용할 수 있습니다. 다양한 상태 표시기를 지속적으로 측정하여 피로, 마찰, 충격 및 표면 온도를 감지합니다.

임계값은 PLC 시스템 명령 또는 IT 시스템을 통해 기계 타입 및 공칭 전력을 기반으로 ISO 20816-3을 준수하여 편리하게 세팅할 수 있습니다.

어플리케이션

VVB 상태 모니터링 센서는 하나의 센서에 통합된 완벽한 모니터링 솔루션으로 디자인되었습니다.
타겟 어플리케이션에는 연속 또는 부분 연속 기계 작동 (회전 속도 및 동력)과 구동축이 있는 모든 회전식 기계가 포함됩니다.
센서는 일반적으로 전기 모터, 팬, 펌프, 기어 모터, 컨베이어 벨트, 수직 베어링, 감속 기어, 벨트 드라이브, HVAC, 진공 펌프, 분리기 (기어 프리) 및 목재 제재기와 같은 기타 단일 축 기계에 사용됩니다.

전기적 모터

그래픽은 3축 진동 센서의 가능한 측정 포인트를 보여줍니다

원심 펌프

그래픽은 3축 진동 센서의 가능한 측정 포인트를 보여줍니다

팬

그래픽은 3축 진동 센서의 가능한 측정 포인트를 보여줍니다

감속 기어박스

그래픽은 3축 진동 센서의 가능한 측정 포인트를 보여줍니다.

진공 펌프

그래픽은 3축 진동 센서의 가능한 측정 포인트를 보여줍니다

VVB3 설치

진동 센서는 3개의 측정 축 덕분에 유연하게 장착될 수 있으며, 다양한 장착 액세서리를 통해 유연성을 더할 수 있습니다. 장착 액세서리를 사용하면 측정에 영향을 줄 수 있는 점에 유의하십시오.

어디에? 센서는 각 베어링 시트 근처에 배치하는 것이 가장 이상적입니다.

어떻게? 센서는 견고한 하우징 자재에 나사로 고정하거나 적합한 ifm 마운팅 액세서리를 사용하여 장착해야 합니다:

나사 구멍을 통한 직접 마운팅

E30562

마그네트로 임시 마운팅

E30491

접착식 어댑터로 마운팅

E30475

모터 앵커 볼트로 마운팅

E30540
E30535

기존 생태계에 유연한 통합

VVB3 FAQs

제품

제품 비교
기본 상태 모니터링
VVB 3축
DataScience 상태 모니터링
VVB 3축
상태 모니터링 센서
VVB 1축
측정 영역 16 g, 2...5,600 Hz 16 g, 2...5,600 Hz 50 g, 2...10,000 Hz
측정 축 x, y, z (설정 가능) x, y, z (설정 가능하지 않음) z
마모 표시기
(주기적)
5가지 지표:
피로 (v-RMS), 충격 (a-Peak),
마찰 (a-RMS), 파고 (Crest),
표면 온도
13개 지표:
피로 (v-RMS), 충격(a-Peak),
마찰(a-RMS),
표면 온도
5가지 지표:
피로 (v-RMS), 충격 (a-Peak),
마찰 (a-RMS), 파고 (Crest),
표면 온도
분석 값
(비주기적)
불균형 불균형
롤링 베어링 복조 (BearingScout™)
인터페이스 IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO 모드
IO-Link 1.1.3 (COM3)
SIO 모드
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
SIO 모드
설치 M5 마운팅 나사 M5 마운팅 나사 M8 세팅 나사
¼''28 세팅 나사
raw 데이터 (BLOB) 가속시간 시그널 4초 (동기화)
또는 최대 12초 (축 한개)
가속시간 시그널 4초 (동기화)
또는 최대 12초 (축 한개)
가속시간 시그널 4초
추가 기능
  • 기계 작동시간 카운터
  • 9일간의 특성 값 히스토리
  • 임계값 설정 (ISO 20816-3)
  • 상태 LED
  • 기계 작동시간 카운터
  • 9일간의 특성 값 히스토리
  • 임계값 설정 (ISO 20816-3)
  • 상태 LED
  • 사용자 정의된 스위칭 출력 설정
  • 기계 작동시간 카운터
  • 물품 번호를 통한 ISO 20816-3 선택