• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 진동 센서
  2. 진단 전자 장치 및 가속도 센서

진단 전자 장치 및 가속도 센서

VSE 진단 전자 장치는 최대 4개의 동적 진동 시그널을 프로그래밍할 수 있는 평가 장치로, 온라인 상태 모니터링 솔루션으로 자동화 및 제어 레벨에 원활하게 통합할 수 있습니다. 전체 지능이 하나의 디바이스에 통합되어 엣지 컴퓨팅의 장점을 필요한 곳에서 바로 활용할 수 있습니다.

유연하게 설정 가능한 상태 파라메터를 사용하여 VSE 진단 전자 장치는 시간 및 주파수 영역에서 개별 모니터링 작업을 수행하고 밀리세컨드 이내에 실시간으로 통신할 수 있습니다.

센서에서 ERP 시스템까지

아날로그 입력을 통해 추가 보조 신호 (예: 속도, 압력, 온도)를 추가하여 특정 기계 또는 어플리케이션을 신뢰성있고 유연하게 모니터링하는 데 필요한 모든 정보를 진단 전자 장치에 제공할 수 있습니다.

이더넷 TCP/IP (예: OPC UA)와 공통 필드버스 인터페이스 (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT 및 EtherNet/IP)를 통한 양방향 통신은 진단 전자 장치와 기계 간의 최대 상호작용을 보장합니다.

제품

가속도 센서는 기계 표면의 동적 힘을 측정하여 다운스트림 진동 모니터링 또는 진동 진단을 위한 raw 시그널을 전달합니다 (예: VSE 진단 전자 장치 사용).

VSA / VSA 가속도 센서

접근하기 어려운 곳에도 장착할 수 있는 VSA 또는 VSP 타입의 다양한 하우징을 가진 견고한 가속도 센서입니다. 전압 출력 (100 mV/g) 또는 전류 루프 (0...10 mA)를 가진 다양한 측정 범위를 보유합니다. VSE 진단 전자장치에 연결됩니다.

VSA 가속도 센서

빠른 움직임이나 강한 힘의 영향이 있을 경우, 작동에 문제가 없습니다.
영구적인 안전을 위하여 가 자체 테스트가 내장되었습니다.

VSP0xA 타입 본질 안전 가속도 센서

폭발위험 영역의 진동 측정용
장벽을 통해 ATEX 구역 외부에 설치된 VSE 진단 전자 장치에 연결합니다.

VSM 가속도 센서

MEMS 칩과 IEPE 전압 출력을 갖춘 다축 가속도 센서는 축 방향과 반경 방향의 진동 또한 감지합니다.

마운팅 어댑터 개요

가속도 센서 (MEMS)
    VSA001 VSA002 VSA004
VSA005
VSA006 VSA007 VSA008 VSA101
VSA201
VSA204
VSA205
VSM101 VSM102 VSM103
VSM104
E30448 M8 마그네틱 어댑터                  
E30091 M5 마그네틱 어댑터            
E30449 ¼"-28 UNF 마그네틱 어댑터                    
E30471 M8 90° 접착식 어댑터                  
E30472 ¼"-28 UNF 접착식 어댑터                    
E30473 M8 접착식 어댑터                  
E30474 ¼-28 UNF 접착식 어댑터                    
E30475 M5 접착식 어댑터            
E30468 M5 / M8 마운팅 어댑터 - Ø 12.5        
E30469 M5 / M8 마운팅 어댑터 - Ø 8.5        
E30493 M8 마운팅 어댑터 - Ø 12.5                  
E30494 M16 마운팅 어댑터              
E30495 M8 마운팅 어댑터                  
E30539 M5-M10 나사식 어댑터                
E30534 M5-M12 나사식 어댑터                
E30540 M5-M16 나사식 어댑터                
E30535 M5-M20 나사식 어댑터                
E30536 M8-M12 나사식 어댑터                  
E30537 M8-M16 나사식 어댑터                  
E30538 M8-M20 나사식 어댑터                  
가속도 센서 (압전기)
    VSP001 VSP003
VSP004
VSP01A
VSP02A
E30448 M8 마그네틱 어댑터
E30449 ¼"-28 UNF 마그네틱 어댑터    
E30471 M8 90° 접착식 어댑터
E30472 ¼"-28 UNF 접착식 어댑터    
E30473 M8 접착식 어댑터
E30474 ¼-28 UNF 접착식 어댑터    
E30468 M5 / M8 마운팅 어댑터 - Ø 12.5
E30469 M5 / M8 마운팅 어댑터 - Ø 8.5
E30493 M8 마운팅 어댑터 - Ø 12.5    
E30495 M8 마운팅 어댑터    
E30536 M8-M12 나사식 어댑터    
E30537 M8-M16 나사식 어댑터    
E30538 M8-M20 나사식 어댑터