- 진동 센서
- 진동 센서 및 트랜스미터
- 통합 및 어플리케이션
통합 및 어플리케이션
국제 표준 ISO 10816-3 / ISO 20816-3을 준수한 전반적인 진동 모니터링
- 초기 손상을 조기에 감지
- 결과적 손상 방지
- 다운타임 최소화
회전하지 않는 부품 표면의 진동 속도(v-RMS)를 모니터링하여 불균형, 정렬 불량 또는 느슨해짐으로 인한 진동 수준 증가를 식별할 수 있습니다.
ISO 10816을 준수한 진동 모니터링은 펌프, 모터, 팬 등 다양한 산업 기계에서 널리 사용됩니다...
통합
VTV 통합 예제
VTV 진동 트랜스미터는 아날로그 4~20mA 출력 시그널을 사용합니다.
이 시그널은 주파수 변환기의 아날로그 입력 또는 컨트롤러에 쉽게 연결하여 ISO 10816에 따라 진동 심각도 (v-RMS)를 모니터링할 수 있습니다.
VKV 통합 예제
VKV 진동 트랜스미터에는 4~20mA 아날로그 시그널 외에도 스위칭 출력이 있습니다.
스위칭 제한과 스위칭 지연을 기계적으로 설정하여 팬에 대한 모니터링 작업을 추가 스위칭 기능으로 구현할 수 있습니다.
VNB 통합 예제
RGB 디스플레이를 통해 경고 및 알람 상태를 범용적으로 직접 표시하고, 외부 아날로그 4-20mA 입력 (예: 온도)을 선택적으로 사용할 수 있습니다.
VWV 통합 예제
예를 들어, 배터리로 구동되는 VWV 진동 센서는 지능형 메시 네트워크를 통해 전기 모터의 진동 속도 (v-RMS)와 표면 온도를 ZB0929 게이트웨이에 전달하는 데 사용할 수 있습니다. 이 게이트웨이는 MQTT 및 HTTP와 같은 공통 IT 프로토콜을 지원하며, ifm IIoT 플랫폼 moneo와 함께 작동할 수 있습니다.
어플리케이션
축 팬
- 불균형
- 정렬 불량
- 느슨한 발판
- 장기 공진 작동
방사형 팬
- 불균형
- 정렬 불량
- 느슨한 발판
- 벨트 문제
- 장기 공진 작동
펌프
- 불균형
- 정렬 불량
- 느슨한 발판
모터
- 불균형
- 정렬 불량
- 느슨한 발판