• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 기술 지원
  2. 캘리브레이션 서비스
  3. 진동 센서

진동 센서 캘리브레이션

진동 센서의 ISO 캘리브레이션

진동 센서의 비교 측정은 캘리브레이션되는 트랜스듀서의 측정값을 표준 가속도계의 측정값과 비교하여 수행됩니다.

캘리브레이션되는 센서와 기준 센서를 사암 테이블에 장착하고, 정의된 주파수 범위에서 사인파 진동으로 세팅합니다. 제로 포인트 캘리브레이션 외에도 1/3 옥타브 범위에서 11개 측정 포인트에서 10 mm/s의 일정한 진동 속도로 20Hz ~800Hz의 주파수 범위에서 캘리브레이션이 수행됩니다.

캘리브레이션은 공장설정상태에서 표준으로 아날로그 출력 (전류)을 통해 수행됩니다.

진동 센서 캘리브레이션

진동 센서 캘리브레이션