• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 기술 지원
  2. 캘리브레이션 서비스

ifm 캘리브레이션 서비스를 발견하십시오.

ifm electronic과 함께 고정밀 캘리브레이션

원활한 프로세스와 고품질 제품을 위해서는 정확하고 신뢰할 수 있는 측정 장비가 필수적입니다. 우리 캘리브레이션 연구소는 경험이 풍부한 캘리브레이션 서비스 제공업체로서 측정 장비의 캘리브레이션 및 재교정을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

캘리브레이션의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 식품, 제약, 자동차 산업 등 다양한 산업에서 표준 및 지침은 일관된 제품 품질을 보장하고 제품 리콜을 방지하기 위해 캘리브레이션 또는 검증을 요구합니다*.

캘리브레이션 인증서는 기준 장치와 테스트 견본의 목표/실제 비교를 문서화하고 감사 준수 품질 관리의 기반을 제공합니다. 측정 편차에 대한 투명성이 확보됨에 따라 디바이스의 캘리브레이션 계수 또는 컨트롤 파라메터를 독립적으로 조정하여 측정 오류를 최소화할 수 있습니다.

개별 요구사항 및 국가별 사양에 따라 초기 캘리브레이션 및 재캘리브레이션 모두에 ISO, A2LA, DAkkS 캘리브레이션을 사용할 수 있습니다.

*DIN EN ISO 9001에 따라 인증 및 검증된 프로세스를 통해 캘리브레이션 및 재캘리브레이션하는 경우, 일관되게 높은 품질을 보장합니다. 즉, IFS Food, GMP, HACCP, DIN EN ISO 9001 및 DIN EN ISO 50001과 같은 관련 표준의 요구사항을 충족합니다.

압력센서를 위한 캘리브레이션 방법

압력센서의 캘리브레이션을 위하여 비교되는 측정은 잘알려진 대량 피스를 사용하여 전자식 압력 컨트롤러와 고정밀중량 측정기로 수행됩니다.

온도센서를 위한 캘리브레이션 방법

고도로 정확한 기준 온도센서를 사용하여 섞거나 온도가 제어된 액체통에 비교측정이 성립됩니다.

유량 센서를 위한 캘리브레이션 방법

매체에 따라 고정밀 기준 유량 장치와 critical 노즐을 사용하여 비교 측정을 수행합니다.

진동 센서 캘리브레이션 방법 

진동 센서의 비교 측정은 캘리브레이션되는 트랜스듀서의 측정값을 표준 가속도계의 측정값과 비교하여 수행됩니다.

분석 센서의 캘리브레이션 방법

비교 측정은 보조 캘리브레이션 용액을 사용하여 수행합니다.

공인된 캘리브레이션의 혜택

공인된 캘리브레이션 (DAkkS)의 실행

캘리브레이션은 안내문 DKD-R 5-1 (11/2023) "내구성 온도계 캘리브레이션" 또는 DKD-R 6-1 (03/2014) "압력계 캘리브레이션” 또는 안내문 KV-F001:2020-09 "유량 센서용 내부 캘리브레이션 방법"에 따라 비교 측정을 통해 공인된 실험실인 ifm을 통하여 수행됩니다.

DAkkS / 공장 인증서 발급을 위한 측정 시스템

그들은 국가표준 PTB (Physikalisch - Technische Bundesanstalt) 또는 다른 국가 표준을 추적하여 확인합니다. DAkkS 캘리브레이션 인증서와 달리 추적가능성 증명으로 인정되지 않습니다.

 

특별 참고사항

  • 아날로그 프로세스 값 외에도 ifm은 캘리브레이션 인증서에 IO-Link 프로세스 값을 지정할 수 있는 옵션을 제공합니다.
  • 모든 인증서는 이중 언어로서 독일어와 영어로 발급됩니다.
  • 해당 제품을 주문할 때 해당 인증서를 요청해야 합니다.

다양한 센서에 대한 캘리브레이션 및 재보정 - 보정 가능한 수량에 대한 개요

유량계

ISO 캘리브레이션 (공기) 6 측정 포인트
ISO 캘리브레이션 (물) 4 측정 포인트
DakkS 캘리브레이션 (공기) 6 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트

압력 센서

ISO 캘리브레이션 6 측정 포인트
DAkkS 캘리브레이션 11 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트

온도 센서

ISO 캘리브레이션 3/5/n 측정 포인트
DAkkS 캘리브레이션 3/5/n 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트

 

적외선 온도 센서

재보정 3 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트

분석 센서

ISO 캘리브레이션 3 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트

 

광학 오일 입자 모니터

오일 입자 모니터 재보정 4 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트

진진동 센서

ISO 캘리브레이션 12 측정 포인트
공장 인증서 멀티포인트