• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 기울기 센서
  2. 동적 기울기 센서
  3. IO-Link를 보유한 동적 기울기 센서

IO-Link를 보유한 JBC 동적 기울기 센서

전방향성 탁월한 성능 – 최대의 성능, 최소한의 디자인

JBC 시리즈의 새로운 가속도 보정형 기울기 센서로 어플리케이션 시그널 품질을 한 단계 더 향상시키십시오. 본 센서는 6자유도 (6DoF) 전 영역에서 발생하는 모든 가속 및 회전 움직임을 지속적으로 감지 및 기록합니다.
Kalman 필터 기반의 정교한 센서 융합 알고리즘은 진동, 쇼크 및 회전 운동을 실시간으로 감지하고 보정합니다.

결과: 롤과 피치에 대해 실제로 관련된 각도 값만 정확하고 지연없이 출력하여 극한 상황에서도 최고의 정확도를 제공합니다.

동적 JBC 기울기 센서 상세정보

JBC 제품 장점

제품 시리즈 생산 최적화
소형으로 견고한 디자인과 완벽한 기능성 결합

통합 및 설치 노력을 최소화

  • 단 두 개의 고정나사
  • 소프트웨어 없이 간편한 "영점 조정"을 위한 유도형 티칭 표면

출고 시, 정확도를 위해 켈리브레이션 완료

  • 각 센서는 전체 측정범위에 걸쳐 공장에서 캘리브레이션됨
  • 모든 장착 위치에서 최고의 정확도가 제공되도록 디자인됨

SensorFusion 기술로 다기능 구현

  • 가속도 센서와 자이로스코프 간의 공간적 상호 작용
  • 추가 필터로 인한 시간 지연 없음

전방향 측정 (6 DOF)

  • 모든 축의 raw 데이터를 센서 융합 기반으로 사용
  • 모든 raw 데이터는 별도로 제공됨

어플리케이션

동적 기울기 센서 JBC는 레벨링, 각도 측정 및 포지션 위치 결정과 같은 이동이나 주행 어플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.
공간 제약이 크고 경량화가 요구되면서도, 성능 타협이 불가능한 환경에 적합합니다.

지게차

  • 주행 중, 포크 기울기 및 리프트 마스트 모니터링
  • 부적절한 적재로 인한 전복 방지

미니 굴삭기

  • 운전석 포지션과 무관하게 공간 내에서 굴삭기 부착물의 정밀한 위치 결정
  • 운전석 기울기 제한 (“전복 방지”)

리프팅 플랫폼

  • 지면 상태와 관계없이 플랫폼을 정밀하고 균일하게 정렬
  • 각도 값을 기반으로 한 리프트 높이

JBC 설치

JBC 시리즈 관성 측정 장치는 용도에 따라 수평 또는 수직으로 설치가능합니다. 최종 설치위치에 따라 센서는 보정된 두 개의 기울기 각도 (피치 및 롤)를 출력합니다. 또한, 인터페이스를 통해 실내에서 센서의 방향을 원하는 대로 변경할 수 있습니다.

기존 생태계에 유연한 통합

JBC에 관한 FAQ

제품

JBC234 JBC334
마운팅 방향 수직
"벽면 마운팅"
수평
"테이블 마운팅"
측정 축 (내부) 6
3x 기속도 + 3x 회전 속도
측정 축 (각도) 2
롤 (roll) + 피치 (pitch)
측정범위 -90°… +90° (360° 자유 사용 가능)
출력 시그널 2x 스위칭 출력 / IO-Link
설치 2x TORX 마운팅 나사 M4 (포함됨)
추가 기능 • 가변 설치 각도
• 측정축 반전 및 교환
• 제로 포인트 / 티치버튼 세팅, 5번 핀 또는 인터페이스를 통함
• 요각 (yaw angle) 교정을 통한 정렬 지원
• 설정 가능한 작동 모드 (어플리케이션 프로파일)
• 작동시간 카운터
• 최소/최대값 메모리
• Raw 데이터
(2x 축; 3x 가속도; 3x 회전 속도; 1x 온도)
• 상태 LED