You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 기울기 센서
  2. 정적 기울기 센서

정적 기울기 센서

정적 어플리케이션을 위한 만능 도구

이러한 타입의 기울기 센서는 주로 정적 또는 준정적 어플리케이션에 사용됩니다.
여기에는 가위 리프트 지지대와 같은 다양한 고정형 어플리케이션이 포함됩니다. 이러한 기계에는 높은 정적 정확도가 필요하지만, 이 센서는 진동이 거의 없습니다.
확산, 외부 가속의 발생률이 높은 어플리케이션에서는 내부적으로 전환 가능한 소프트웨어 필터를 사용하여 센서 신호를 부드럽게 할 수 있습니다.

이러한 센서에 대한 디지털 필터는 일반적으로 "이동 평균" 필터입니다. 값이 훨씬 더 안정되어 보이지만 센서의 반응시간에 영향을 받는다는 단점이 있습니다.
극단적인 경우, 안정성과 반응시간 사이에 균형을 찾아야만 합니다.

자유도가 3인 JN 시리즈의 정적 기울기 센서

기계 또는 기계 부품의 수평정렬은 종종 신뢰성있는 작동을 위한 중요한 전제조건입니다. 정적 측정원리를 기반으로 한 기울기 센서는 고정형 특수이동차량의 각도 포지션 감지 또는 레벨링을 위해 디자인되었습니다.

일반적으로 작업 플랫폼에서 포지션을 감지하거나 이동식 크레인 또는 굴삭기를 레벨링하는 데 주로 사용됩니다. 산업용 어플리케이션에는 태양 패널 추적 시스템이 포함됩니다.

정적 기울기 센서 [JNxxx0]의 추가 기능

  • 통합된 MEMS 측정 셀은 가속도계의 모든 raw 3D 데이터를 CANopen 및 J1939를 통해 병렬로 제공하거나, IO-Link를 통하여 2D 기울기 값에 순차적으로 제공할 수 있게 합니다.
  • 진동 속도 [v-RMS] 및 진동 가속도 [a-Peak] 와 같은 세 축의 계산된 특성값이 직접 읽혀질 수 있습니다.
  • 미리 정의된 필터 레벨 (예 0.1 - 10 Hz) 및 축 선택은 어플리케이션에 맞게 세팅될 수 있습니다.
  • 측정 셀의 저주파수 감지 레인지는 ISO4866에 대한 구조적 진동 또는 타워 진동을 감지하거나 ISO10816를 준수한 기계 모니터링을 가능하게 합니다.
    일반적인 어플리케이션으로 냉각타워 및 풍력타워 또는 지진 감지 시스템이 있습니다.

정적 기울기 센서의 제한사항

강한 충격과 진동을 가진 정적 어플리케이션의 경우, 소프트웨어 필터링 또는 측정 신호의 댐핑만으로는 충분하지 않을 수 있습니다.
또한 어플리케이션으로 인해 신호 안정성과 반응시간 사이의 절충이 불가능한 경우가 많습니다.
정적 기울기 센서는 실제 가속도, 중력 (기준) 및 상기 언급된 영향으로 인한 외부 가속도를 구분할 수 없기 때문에 시동 및 브레이크에서 차량의 가속도 측정 결과에 강한 영향을 미칠 수 있습니다.
이 편차는 각 가속도와 속도의 강도에 따라 달라집니다.

이러한 경우 가속도-보상된 (동적) 기울기 센서 사용을 권장합니다. 동적 기울기 센서는 이전의 준정적 기울기 센서의 첨단기술을 기반으로 합니다.