ifm mate로 효율적인 직원 교육
현장 직원 교육의 어려움은 무엇입니까?
- 신규 직원 교육은 시간이 많이 소요되며, 부가가치가 낮습니다.
- 높은 인력 이직률로 인해 교육에 필요한 노력과 부담이 증가합니다.
ifm mate는 이러한 환경에서 어떻게 지원합니까?
- 작업자는 전체 작업 프로세스에 대한 안내를 받습니다.
- 작업 순서에 맞춰 상세한 작업 지침이 제공됩니다.
- 시스템은 작업자의 학습 과정에 맞춰 속도를 개별적으로 조정합니다.
ifm mate가 제공하는 구체적인 장점은 무엇입니까?
모든 기업이 잘 알고 있듯이, 특히 제품 출시 시에는 표준화된 프로세스 내용을 적절한 대상에게 완전하고 동일하게 전달하기 위해 막대한 노력이 필요합니다. 신제품 출시나 기존 생산 프로세스에서의 신규 직원 교육은 항상 많은 시간과 비용 투자를 요구하지만, 이는 필수적입니다. 그러나 디지털 지원 시스템인 ifm mate는 이러한 교육 과정을 간소화하고, 학습 과정에서 직원을 지원합니다.
실시간 안내 – 자신의 속도에 맞춰짐
ifm mate는 사람의 손을 센서처럼 활용합니다. ifm mate는 2D/3D 카메라의 시야 내에서 추가적인 기술적 또는 시각적 보조장치 없이 손 위치를 추적합니다. 교육 측면에서, 작업 순서는 사용자 인터페이스를 통해 카메라 이미지에 직접 빠르고 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 각 작업 단계에 필요한 작업 지침은 비디오 또는 문서 형태로 제공될 수 있습니다. 교육 과정에서 ifm mate는 이전에 수행한 단계와 다음 단계를 표시하고, 프로그래밍된 프로세스와의 차이점을 지적하며, 각 단계에서 상황에 맞는 정보를 제공하여 작업자가 워크플로우를 따라갈 수 있도록 안내합니다. 물론 이러한 모든 과정은 각 프로세스와 작업자에 맞춰 개별적으로 맞춤 설정할 수 있습니다.
가치 창출로의 신속한 전환
ifm mate를 활용한 현장 교육으로의 전환을 통해 작업자는 실제 워크플로우에 신속하게 적응할 수 있습니다. ifm mate는 새로운 작업 프로세스에 대한 안정감을 제공하고, 특히 소량 생산 및 제품 편차가 큰 작업 환경에서 작업자의 업무 부담을 효과적으로 줄여줍니다. 또한 조직 측면에서도 실질적인 장점이 있습니다. 교육에 필요한 노력이 줄어들어 비용을 절감할 수 있을 뿐 아니라, 최적화된 프로세스 흐름을 추가 인력에게 또는 다른 생산 현장으로 디지털 방식으로 완벽하고 균일하게 이전시킬 수 있습니다.