• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

수동 제조 태스크를 위한 작업자 지원 시스템 – ifm mate

지능형 이미지 처리를 통한 실시간 지침 안내

높은 조립 편차, 변동성 및 복잡한 프로세스 순서로 인해 수작업 생산에는 지속적으로 높은 교육 수요가 발생하며, 숙련된 작업자가 신입 직원에게 조언과 지원을 제공하는 데에도 많은 자원이 투입됩니다. 물론 이는 바람직한 일이지만, 솔직히 말해 경제적인 방법이라고 보기는 어렵습니다.

그렇다면 모든 중요한 사항을 알고 있는 전담 강사를 신입 직원에게 제공하는 것은 어떻습니까? 항상 도움을 줄 수 있고, 문제점을 적시에 지적하여 오류를 최소화해주는 동료 말입니다. 어떤 생산 상황에서도 신뢰할 수 있는 파트너. 진정한 mate

어플리케이션

소량 생산 또한 쉽고 효율적으로 생산 프로세스를 교육하여, 처음부터 100% 품질을 보장하는 방법을 경험해 보십시오. 추가 인력 없이. 불필요한 요소 없이 간결하게. 매우 간단하게.

ifm mate란 무엇을 의미합니까?

mate [meɪt]는 수작업 교육 엔지니어로 Manual Assembly Training Engineer의 약자로서 도움의 손길을 의미합니다. ifm mate는 단순하거나 복잡한 모든 수동 조립작업에 대한 신뢰할 수 있는 동반자이자 가이드로서 반복 패키징 작업을 실행할 때 일관되게 높은 수준의 정확성을 보장합니다. ifm mate는 작업자가 모든 단계에서 요구되는 산업안전 수준을 달성할 수 있도록 지원합니다. 시간이 많이 소요되고 비용이 많이 드는 직원 교육단계가 감소되고, 필요한 품질 달성을 위한 재작업을 사전에 방지할 수 있습니다.

개별 실시간 지원
작업자에게 맞춤화된 지침을 제공하여 안전하게 작업을 진행할 수 있도록 안내합니다.
간단하고 직관적이며 유연함
전문가 없이도 장비 설치 및 개조가 가능하며, 간단한 조정이 가능하여 누구나 사용할 수 있습니다.
불필요한 장비 없음
추가 액세서리 없이 딥러닝 시스템을 제공합니다. 손목 트래커나 VR 장비가 필요하지 않습니다.
"mate" by ifm
ifm 생산팀이 직접 개발한 맞춤형 생산 솔루션입니다. 독창적으로, 수상 경력 또한 보유합니다.