• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. ifm mate
  2. 어플리케이션
  3. 어셈블리

ifm mate를 통한 어셈블리 품질 확보


어셈블리 프로세스에서 직면하는 과제는 무엇입니까?

  • 다양한 작업 단계와 제품으로 인한 작업의 복잡성이 증가됩니다.
  • 잘못된 조립으로 인해 제품 품질이 저하되거나, 시간과 비용이 많이 드는 재작업이 발생합니다.

ifm mate는 이러한 환경에서 어떻게 지원합니까?

  • 수동 작업 프로세스를 위한 시각적 지침을 제공합니다.
  • 현재 작업 순서에 맞는 디지털 어셈블리 정보를 표시해 줍니다.
  • 신규 기능: 센서에 기반한 조립 단계의 품질 관리
  • 지정된 작업 흐름을 준수하지 않을 경우, 경고를 표시합니다.
  • 다양한 어셈블리 프로세스에서 직원을 유연하게 배치합니다.

ifm mate가 제공하는 구체적인 장점은 무엇입니까?

점점 더 다양해지는 제품군은 많은 기업에 새로운 과제를 안겨주고 있으며, 특히 디지털화가 진행됨에도 ​​불구하고 수동 조립 작업이 필수적인 경우, 더욱 그렇습니다. 그렇다면 기업과 작업자는 어떻게 다양한 제품 변형을 효과적으로 관리할 수 있습니까?

정답: ifm mate입니다. ifm mate는 센서 기술 및 비전 시스템 분야의 경험을 활용하여 완전히 새로운 접근방식을 취합니다 - 사람의 손이 2D/3D 카메라 시스템의 구성요소가 되는 것입니다.

실시간 어셈블리 지원

ifm mate는 2D/3D 카메라의 시야 내에서 추가적인 기술적 또는 시각적 보조장치 없이 손 위치를 ​​추적합니다. 작업 수행 시, 직원은 실시간으로 안내를 받게 됩니다. 이전에 수행된 작업 단계는 실시간 화면에 표시되며, 다음 작업 단계는 색상으로 강조 표시됩니다. 동시에 해당 작업 단계에 맞는 작업 지침을 비디오 또는 문서 형태로 제공할 수 있습니다. 버전 1.3.0부터는 센서 기반 조립 단계 모니터링 또한 가능합니다. 따라서 작업자는 항상 완벽한 품질의 제품 생산에 필요한 정보를 제공받습니다. 지정된 프로세스 단계에서 벗어나는 모든 사항은 모니터에 메시지로 표시되어, 직원이 즉시 대응하고 시정 조치를 취할 수 있도록 합니다.

ifm mate는 독립형 솔루션입니다.

ifm mate는 기존 품질 시스템의 일부로 통합될 수 있습니다. 간단한 디자인과 손쉬운 설치를 통하여 거의 모든 수동 작업대에 통합이 가능합니다. 기업 측면에서, ifm mate는 제품 품질 향상, 작업자 유연성 증대 및 기존 지식 활용도 향상이라는 장점을 통해 수동 프로세스를 효과적으로 디지털화할 수 있습니다. 작업자 측면에서는, 일상적인 업무 부담을 줄이고 복잡한 생산 단계에서도 실시간 지원을 제공합니다. 따라서 ifm mate는 조직과 작업자 모두에게 탁월한 부가가치를 제공합니다!