• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. ifm mate
  2. 소프트웨어 업데이트

ifm mate: 소프트웨어 업데이트

신제품: ifm mate 이벤트 로거는 프로세스 최적화에 대한 새로운 가능성을 제공합니다.

버전 1.5.0부터 ifm mate 이벤트 로거를 통해 수작업 생산에서 발생하는 이벤트를 감지할 수 있습니다. 이러한 이벤트는 MQTT를 통해 전송되며, 고객이 직접 분석할 수 있습니다.

주요 장점 한눈에 보기:

  • 생산 프로세스에서 시간 낭비 요소 식별
  • 생산 프로세스에서 반복적으로 발생되는 오류 감지
  • 생산 프로세스 최적화 및 오류 원인 제거

참고: 이 기능을 활성화하기 위하여 일회성 라이센스 (OXZ001)가 필요합니다. 해당 라이센스는 온라인 및 오프라인에서 모두 활성화할 수 있으며, 하나의 ifm mate 작업 스테이션에 대해 유효합니다. 또한, 디지털 오류 시트를 활용할 수 있는 기능도 제공합니다. ifm mate 이벤트 로거 라이센스의 기능에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다.

Good to know: 라이센스를 구매하지 않을 경우, 1.5.0으로 업데이트 이후 해당 기능은 자동으로 비활성화 상태가 됩니다. 데이터 기록이나 저장이 필요하지 않은 경우에도 ifm mate는 기존과 동일하게 정상 작동하며, 다른 무료 기능들은 계속 이용 가능합니다.

버전 1.5.0 업데이트에 포함된 무료 기능은 무엇입니까?

이번 업데이트에서는 사용자 그룹을 정의하고, 각 사용자 그룹에 맞는 권한을 설정하여 중앙에서 관리할 수 있는 기능이 추가되었습니다. 예를 들어, 로그인 기능을 통해 특정 자격이나 교육을 이수한 작업자만 특정 작업을 수행할 수 있도록 제한할 수 있습니다.

자동 오류 시트 기능도 사용할 수 있지만, 자동 전송 기능은 지원되지 않습니다.

이를 위해 1.5.0 버전으로 업데이트하시기 바랍니다.

버전 1.4.0: 중앙 집중식 작업 관리를 위한 SAP 연결

"Shop Floor Integration" 모듈을 통한 통합으로 작업 처리 과정 간소화

버전 1.4.0부터 ifm mate 작업자 지원 시스템은 기업의 SAP S/4HANA 시스템과 원활하게 연결될 수 있습니다. 이를 통해 수작업 프로세스용 작업 지시를 중앙에서 생성하고, 진행 상황을 추적할 수 있습니다. mate 사용자 인터페이스에서는 작업자가 핸드 스캐너를 사용하여 처리할 작업을 선택할 수 있습니다. 선택이 완료되면, mate 화면에 해당 작업의 상세정보가 표시됩니다. 여기에는 생산 수량뿐만 아니라 작업 단계에 대한 추가 동영상이나 지침 또한 포함될 수 있습니다. 또한 자재 박스의 올바른 선택과 배치 여부를 확인하여 오류 없는 작업 수행은 물론, 최대한의 작업 효율성과 작업자의 인체공학적 편의성까지 보장합니다.

센서 기반 품질 관리 시스템을 통해 양호한 제품 및 불량품 데이터를 SAP로 자동 피드백하는 기능도 제공됩니다. 작업이 완료되면 모든 정보가 전송되어, 해당 데이터를 동적 생산 계획에 즉시 활용할 수 있습니다.

주요 장점 한눈에 보기

  • 중앙 집중식의 역동적인 수동 생산 작업 관리
  • 작업대 장비의 정확한 사용을 검증하여 품질 보증 강화
  • 양호한 제품 및 불량품 자동 기록으로 향후 생산 계획 최적화

버전 1.3.0: 조립 작업을 위한 센서 기반 품질 관리 (QA) 프로세스

O2D5 비전 센서는 타겟 상태와 실제 상태를 비교하여 작업자를 지원합니다

O2D5 비전 센서의 원활한 통합을 통해 작업자 지원 시스템은 어셈블리 프로세스 모니터링에서 작업자에게 직접적인 지원을 제공하도록 확장됩니다. 해당 센서는 윤곽 및 표면의 실제 상태를 사전에 정의된 타겟 상태와 비교합니다. 이 과정은 조립 단계 사이 또는 프로세스 완료 시점에 하나 이상의 비전 센서를 통해 수행할 수 있습니다. 커넥터의 잘못된 조립, 접착제 누락, 부품의 오장착 등은 높은 정확도로 신뢰성있게 감지되며, 작업자에게 즉시 알림으로 전달됩니다. 또한 보조 기능으로, 해당 타겟 컨투어가 모니터에 표시되어 작업자가 조립 단계를 빠르고 직관적으로 수정할 수 있도록 지원합니다. 실제 상태가 사양과 일치하면, 시스템은 다음 조립 단계를 시작합니다. ifm mate에 O2D5 비전 센서를 통합하는 데, 추가 컨트롤러는 필요하지 않습니다.

주요 장점:

  • 지속적인 인라인 및 최종 품질 관리
  • 타겟 / 실제 디스플레이를 통한 즉각적인 학습 효과
  • 복잡하고 민감한 생산 단계에서의 안전성
  • 불량품 발생률 최소화

버전 1.2.0: 통신 인터페이스 사용 가능

REST-API: ERP 및 서버 구조 연결

ifm mate는 소프트웨어 버전 1.2.0 이상에서 REST-API를 통해 상위 네트워크 구조에 연결 가능합니다. 여러 작업자 지원 시스템을 사용하는 경우, 중앙 조립 지침 라이브러리에 접근할 수 있습니다. 또한, ERP 시스템과의 연동을 통해, 조립 주문을 개별 수동 작업대에 중앙에서 일괄적으로 효율적으로 전송할 수 있습니다. 공구가 통합된 경우, 제품 손상을 방지하기 위하여 인터페이스를 통해 현재 조립 프로세스에 필요한 정확한 토크 값을 전송할 수 있습니다.

요약해서 말하면: REST API를 통해 ifm mate를 디지털 주문관리 및 품질 보증 프로세스에 직접 통합할 수 있습니다.

다음의 어플리케이션이 가능합니다

  • 품질 관리
  • 버전 관리
  • 주문 관리
  • 도구와의 상호 작용